• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Automatsko upozoravanje na sudare za pokretne strojeve

  • Jednostavna aplikacijska rješenja zahvaljujući predobrađenim trodimenzionalnim podatcima
  • Jednostavna integracija pomoću predutvrđenih funkcijskih blokova CODESYS
  • Patentirana tehnologija PMD po načelu svjetlosnog impulsa za brzo otkrivanje udaljenosti
  • Intuitivni logički urednik za stvaranje programa do trigonometrijskih funkcija

Pokretni trodimenzionalni pametni senzor O3M

Trodimenzionalno opažanje okoline i objekata oko pokretnih strojeva već predstavlja standard za učinkovita vozila usmjerena na budućnost. Bilo da je riječ o automatizaciji vozila ili o pouzdanom upozoravanju na sudare – integriranim funkcijama i intuitivnim logičkim urednikom, mnoge se primjene mogu brzo riješiti.

Komunikativnost

Jednostavno povezivanje trodimenzionalnih pametnih senzora obavlja se pomoću sabirnika CAN za pokretne primjene upotrebljavajući protokol CANopen ili SAE-J1939 i/ili pomoću brzog sučelja Ethernet upotrebom protokola UDP. Digitalni i analogni ulazi/izlazi također su dostupni pomoću neobveznog modula I/O.

Značajke i koristi

Moćno trodimenzionalno mjerenje vremena preleta (ToF)

Načelo ovih trodimenzionalnih senzora zasniva se na patentiranoj i nagrađivanoj tehnologiji PMD društva ifm. Osmišljena je posebno za upotrebu na otvorenom i situacije s nepovoljnim osvjetljenjem u okolini. Čak ni smetnjama kao što su Sunčeva svjetlost ili materijal s drukčijim svojstvima refleksije ne utječe se na ponovljivost izmjerenih podataka.

Pametne funkcije

Mobilni trodimenzionalni pametni senzori integriraju funkcije kojima se omogućava rješavanje mnoštva primjena. Upotrebljava se visoko razvijeni algoritam iz automobilske industrije, čime se jamči, primjerice, pouzdano automatsko prepoznavanje do 20 objekata. Ova funkcija može se upotrebljavati, primjerice, kao upozoravanje na sudar u zračnim lukama tijekom automatskog povezivanja aviomostova i letjelica, tijekom branja grožđa pomoću automatskog navođenja linijama duž retka loze ili kao upozoravanje na sudar na građevinskim strojevima, rudarskim vozilima ili industrijskim kamionima, npr. viličarima.

Za jednostavne zadaće u pogledu udaljenosti dostupne su uobičajene funkcije poput minimalne/maksimalne prosječne udaljenosti.

Postavljanje i praćenje parametara sustava

Postavljanje parametara sustava i praćenje uživo trodimenzionalnih podataka obavlja se pomoću vizualnog čarobnjaka društva ifm za Windows koji se lako upotrebljava. Druga je mogućnost da se parametri postave pomoću funkcijskih blokova upotrebom softvera CODESYS.

Komunikacijska sučelja

Predobrađeni funkcijski podatci izlaze pomoću sabirnika CAN upotrebom protokola CANopen ili SAEJ1939. Ako je to potrebno, potpune trodimenzionalne informacije mogu se obraditi pomoću protokola UDP za Ethernet i vanjske procesne jedinice.

Digitalni i analogni ulazi/izlazi također su dostupni pomoću neobveznog modula I/O ZZ1102.

Proizvod