• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

S odobrenjem E1: Prijenosnici tlaka za mobilne strojeve

  • Kompaktni dizajn s otvorom ključa od 19 mm i procesnim priključkom od G 1/4 inča
  • Brzo vrijeme odgovora od samo 2 milisekunde
  • Mjerna točnost < ± 0,8 %, ponovljivost < ± 0,05 %
  • Jednostavno spajanje pomoću poveznika M12 ili DEUTSCH
  • Zavareno kućište od nehrđajućeg čelika za pouzdanu upotrebu u teškim radnim okolinama

Odobrenje vrste E1 za mobilne primjene

Vrsta senzora PT/PU prikladni su za mobilne primjene, a posebice za primjene hidraulike i pneumatike s visokim radnim tlakom. Nude otpornost na visoke vibracije i šokove, visoki stupanj zaštite i vrlo dobru otpornost na elektromagnetsku interferenciju. Također imaju vrstu odobrenja E1.

Visoka točnost mjerenja u kompaktnom kućištu

Mjerna ćelija s tankim filmom senzora izravno je zavarena u procesni priključak i ima visoku točnost mjerenja i kratko vrijeme odgovora. Tehnologija mjerenja koja se upotrebljava također omogućuje iznimno kompaktne dimenzije kućišta sa širinom otvora ključa od samo 19 milimetara. Time se olakšava ugradnja čak i gdje je prostor vrhunski.

Dodatci