• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori tlaka / Senzori za vacuum
  4. Predajnici za mobilne primjene
  5. PU504E

Tlačni predajnik

PU504E

PU-010-SEG14-C-DVG/US

Tlačni predajnik

PU504E

PU-010-SEG14-C-DVG/US

  • Za pouzdano otkrivanje sustavnog tlaka u mobilnim strojevima
  • Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s visokom otpornošću na udar i vibraciju
  • Kompaktno kućište za skučene prostore
  • Radni vijek od više od 60 milijuna tlačnih ciklusa
  • S dugotrajnom stabilnošću zbog visokog stupnja ponovljivosti i niskim stupnjem linearne pogreške
  • ce
  • ukca
  • e1r
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Procesni priključak spoj navojem G 1/4 vanjski navoj (DIN EN ISO 1179-2)
Primjena
Primjena za pokretnu uporabu
Mediji tekući i plinoviti mediji
Srednja temperatura [°C] -40...125
Min. tlak pucanja
300 bar 4350 psi 30 MPa
Snaga tlaka
25 bar 360 psi 2,5 MPa
Napomena o snazi tlaka
statički
Vakuumska otpornost [mbar] -1000
Vrsta tlaka relativni tlak
Električni podaci
Radni napon [V] 8...32 DC
Potrošnja struje [mA] < 12
Min. izolacijska otpornost [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] < 0,1
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 1
Izlazni signal analogni signal
Broj analognih izlaza 1
Analogni naponski izlaz [V] 0,5...4,5
Min. otpornost na opterećenje [Ω] 2000
Osigurano protiv kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] < ± 0,05; (s promjenama temperature < 10 K)
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] < ± 0,8; (uklj. otklon pri prezategnutosti, nultu točku i pogrešku raspona, nelinearnost, histerezu)
Linearno odstupanje [% od mernog područja] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Odstupanje histereze [% od mernog područja] < ± 0,2
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] < ± 0,1; (za 6 mjeseci)
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Vremena reakcije
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] 2
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...100
Temperatura skladištenja [°C] -40...100
Zaštita IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
u skladu s normom UN ECE R10, prer. 5
ISO 11452-2 100 V/m
DIN EN 61326-1
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 658
Direktiva o tlačnoj opremi Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev
Mehanički podaci
Težina [g] 58,4
Materijali 1,4542 (17-4 PH / 630); nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI
Materijali u kontaktu s medijima 1,4542 (17-4 PH / 630)
Min. tlačni ciklusi 60 milijuna; (pri nazivnom tlaku od1,2 puta)
Zakretni moment pritezanja [Nm] 25...35; (preporučeni zatezni zakretni moment; ovisno o podmazivanju, brtvilu i stopi tlaka)
Procesni priključak spoj navojem G 1/4 vanjski navoj (DIN EN ISO 1179-2)
Brtvljenje procesnog spoja HNBR (DIN EN ISO 1179-2)
Integriran granični element da
Opaske
Opaske
BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija)
LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 30 m