• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Naprosto pouzdano: osjetnici otporni na ispade za pokretne strojeve

  • Sigurnosni osjetnik ulazi u sigurno stanje, logičku „0”, čim se osjetnik priguši
  • Smanjuju se troškovi i vrijeme ugradnje jer je meta potrebna samo u završnom položaju
  • Sveobuhvatna samodijagnostika za neprekidni rad bez održavanja
  • Namjenjuje se za uporabu u teškim uvjetima

Metom se aktivira sigurno stanje
Osjetnici otporni na ispade prebacuju se u sigurno stanje čim se otkrije meta unutar udaljenosti za sigurno isključivanje. Funkcija vezana uz sigurnost invertira se u usporedbi s prethodnim osjetnicima otpornim na ispade. Ova je funkcija idealna za područja primjene kao što su zaštita instalacije dizalice ili industrijskih robota jer mete treba postaviti samo na završnim položajima. Znatno su se smanjili broj metalnih meta i složenost ugradnje.

Savršeno opremljeno za uporabu u pokretnim strojevima
Zbog čvrstog dizajna, osjetnik je idealan za uporabu u pokretnim strojevima. Primjene na pokretnim strojevima kao što je praćenje jesu li se potpore potpuno produžile ili jesu li se kante za otpad ispravno zahvatile. Ni snažnim vibracijama ni ekstremnim temperaturama i postupcima čišćenja ne utječe se na rad osjetnika otpornih na ispade ni na koji način.

Pouzdan rad bez prekida
Osjetnik se oprema sofisticiranim unutarnjim dijagnostičkim funkcijama. Između ostalog, njima se pouzdano otkrivaju nedostatci, kratki spojevi ili poprečni kvarovi i odspajaju izlazi ako dođe do kvara. Ako se upotrebljava u skladu s namjenom, održavanje osjetnika nije više potrebno.