• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Ploča ecomatPanel: čvrsti, višenamjenski ulazni modul

  • Okretni gumb s integriranim četverosmjerni gumbom i potisnom funkcijom
  • 6 funkcijskih tipki s pozadinskim osvjetljenjem RGB i jednim segmentiranim prstenom LED
  • Svim rasvjetnim elementima može se upravljati zasebno u bilo kojoj boji
  • Komunikacija putem sučelja CAN
  • Za ugrađena napajanja od 12 i 24V

Siguran rad u teškim uvjetima
Ploča ecomatPanel osmišljava se za rad u teškim uvjetima u kabini vozača. Okretni gumb i funkcijske tipke dovoljno su veliki da se može jamčiti jednostavno rukovanje čak i kada nosite rukavice. Okretni se gumb oprema i 4-smjernim gumbom (gore/dolje/lijevo/desno). Na taj je način moguće brzo pregledavati izbornike za postavljanje. Još jedna funkcija prebacivanja može se pokrenuti pritiskanjem okretnog gumba (potisna funkcija).

Povratne informacije putem boja
Osvijetljenim prstenom oko okretnog gumba koji se sastoji od četiri segmenta kao i osvijetljenim tipkama omogućuje se jasan pregled postavljenih funkcija. Svi elementi LED za osvjetljenje mogu se postaviti zasebno i moguće im je dodijeliti pojedinačne boje.

Jednostavna integracija u ploče

Sučelje CAN
Komunikacija se odvija putem integriranog sučelja CAN. Putem ovog sučelja upravlja se pojedinačnim segmentima LED i istražuje se stanje tipki i radne glave.

Uključi i pokreni sa zaslonima poduzeća ifm
Ploča ecomatpanel osmišljava se za izravnu komunikaciju s dijaloškim modulima poduzeća ifm za pokretna područja primjene (zasloni ecomatdisplays). Nakon spajanja dijaloškog modula putem sabirnice, tipke i lampice LED ploče ecomatpanel mogu se analizirati izravno u programu područja primjene i upotrijebiti za radne funkcije zaslona. Inovacija je: nema potrebe za programiranjem komunikacijskog sučelja.

Namjenjuje se za zahtjevna područja primjene
Ploča ecomatPanel može se upotrebljavati za ugrađene električne mreže od 12V i 24V. Visokim stupnjem zaštite IP 65 i zatvorenom površinom pruža se zaštita čak i u nepovoljnim okolnim uvjetima. Čak i ekstremnim temperaturama ili trajnim udarima i vibracijama ne može se utjecati na funkcije ploče ecomatPanel.

Proizvodi