• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Konfigurabilno
  4. Spojive utičnice
  5. E12737

Utičnica s mogućnošću ožičenja

E12737

ecomatPanel/Connection Set

Utičnica s mogućnošću ožičenja

E12737

ecomatPanel/Connection Set

Električni podaci
Radni napon [V] 8...32 DC
Zaštitna klasa III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...80
Zaštita IP 20; (bez otpornika)
Mehanički podaci
Težina [g] 10
Dimenzije [mm] 15,3 x 23,2 x 24,2
Materijali kućište: PBT-GF20
Materijal ulivenog tijela PBT
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
otpornik od 120 oma
Naborani kontakti
zaštitnom cijevi
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak 5 x 0,5...0,75 mm²
Priključak Poveznik: AMP MQS, ravno; Oblikovana karoserija: PBT; Kontakti: pokositreno