• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Sistemi za mobilne mašine
  3. Jedinice za rad i nadzor
  4. Upravljačke ploče
  5. CR1300

modul tipki s ručicom s funkcijom pritiska i upravljačke palice u dvjema osima i tipkama s pozadinskim osvjetljenjem

CR1300

ecomatPanel/COP

modul tipki s ručicom s funkcijom pritiska i upravljačke palice u dvjema osima i tipkama s pozadinskim osvjetljenjem

CR1300

ecomatPanel/COP

  • Robusna tipkovnica s ručicom s integriranim četverosmjernim gumbom i funkcijom pritiska za mobilne strojeve
  • 6 funkcijskih tipki s pozadinskim osvjetljenjem u crvenoj, zelenoj i plavoj boji
  • Svim pozadinskim osvjetljenjima može se upravljati zasebno u bilo kojoj boji
  • Sučelje CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
  • Jednostavna integracija u postojeće aplikacije
  • ce
  • ukca
  • e13
Značajke proizvoda
Komunikacijsko sučelje CAN
Dimenzije [mm] 136 x 86 x 73,5
Primjena
Dizajn postavljanje na ploče ili izreze ploča
Električni podaci
Radni napon [V] 9...32 DC
Nazivni napon DC [V] 12 / 24
Potrošnja struje [mA] < 400; (13,5 V DC)
Zaštita od obrnutog polariteta da
Sučelja
Komunikacijsko sučelje CAN
Broj sučelja CAN 1
CAN
Protokol J1939
Tvorničke postavke
Brzina prijenosa: 250
ID čvora: 135
Napomena o sučeljima
podržana je alokacija dinamične adrese
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90
Maks. visina iznad razine mora [m] 4000
Zaštita IP 65
Testovi / odobrenja
EMC
UN/ECE-R10 emisija i otpornost na buku: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 impuls 1 razina ozbiljnosti 4 / stanje funkcije C (24 V)
ISO 7637-2 impuls 2a razina ozbiljnosti 4 / stanje funkcije A (24 V)
ISO 7637-2 impuls 2b razina ozbiljnosti 4 / stanje funkcije C (24 V)
ISO 7637-2 impuls 3a razina ozbiljnosti 4 / stanje funkcije A (24 V)
ISO 7637-2 impuls 3b razina ozbiljnosti 4 / stanje funkcije A (24 V)
ISO 7637-2 impuls 4 razina ozbiljnosti 4 / stanje funkcije B (24 V)
ISO 7637-2 impuls 5b razina ozbiljnosti 4 / stanje funkcije A (24 V)
ISO 7637-2 impuls 4 razina ozbiljnosti 4 / stanje funkcije B (12 V)
Neprekidna otpornost na udar
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24 000 udara
Brze promjene temperature
EN 60068-2-30 vlažna toplina: ciklična 55 ° C gornje ograničenje temperature / šest ciklusa
EN 60068-2-78 vlažna toplina: konstantna 40 ° C 93 % rH / razdoblje testiranja od 21 dana
Otpornost na vibracije
ISO 16750-3 Test VII nasumično, postavno mjesto karoserije automobila
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 ciklusa/osovina, sinus
Test sa slanim raspršivačem
EN 60068-2-52 Slani sprej razina ozbiljnosti 3 / motorno vozilo
MTTF [godina] 119
Mehanički podaci
Težina [g] 459,6
Težina (bez dodatne opreme i pakiranja) [g] 400
Dimenzije [mm] 136 x 86 x 73,5
Materijali kućište: PC/ABS; silikonski premaz: PA66 prozirno
Informacije o vijeku trajanja
Tasteri: > 100.000 aktiviranja
ručica (okretanje za 360°): >100 000 ciklusa
ručica (potisna funkcija): > 100.000 aktiviranja
ručica (nagibanje po osi): > 100.000 aktiviranja
Prikazi / radni elementi
Prikaz
LED, višebojno
Radni elementi
6 Slobodno programabilne tipke s pozadinskim osvjetljenjem
1 $Drehknopf_mit_Tast_und_Joystick_Funktion_in_zwei_Achsen
24 zaustavljanja po okretaju
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.