modul tipki s ručicom s funkcijom pritiska i upravljačke palice u dvjema osima i tipkama s pozadinskim osvjetljenjem
CR1301
ecomatPanel/COP/corona
modul tipki s ručicom s funkcijom pritiska i upravljačke palice u dvjema osima i tipkama s pozadinskim osvjetljenjem
CR1301
ecomatPanel/COP/corona
- Robusna tipkovnica s ručicom s integriranim četverosmjernim gumbom i funkcijom pritiska za mobilne strojeve
- Šest funkcijskih tipki s pozadinskim osvjetljenjem RGB i jednim segmentiranim prstenom LED
- Svim pozadinskim osvjetljenjima može se upravljati zasebno u bilo kojoj boji
- Sučelje CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Jednostavna integracija u postojeće aplikacije
Značajke proizvoda
Komunikacijsko sučelje | CAN |
---|---|
Dimenzije [mm] | 136 x 86 x 73,5 |
Primjena
Dizajn | postavljanje na ploče ili izreze ploča |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 9...32 DC |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 12 / 24 |
Potrošnja struje [mA] | < 400; (13,5 V DC) |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | CAN |
---|---|
Broj sučelja CAN | 1 |
Protokol | J1939 | ||
---|---|---|---|
Tvorničke postavke |
|
||
Napomena o sučeljima |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 4000 |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||||||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||||||||||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [godina] | 119 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 472,55 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Težina (bez dodatne opreme i pakiranja) [g] | 400 | ||||||||
Dimenzije [mm] | 136 x 86 x 73,5 | ||||||||
Materijali | kućište: PC/ABS; silikonski premaz: PA66 prozirno | ||||||||
Informacije o vijeku trajanja |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|