- Pinnankorkeusanturit - yhteenveto
- Jatkuva pinnankorkeussovellus
- Vesipohjaiset aineet
Pinnankorkeusanturit vesipohjaisille aineille
Anturiperhe | Upotussyvyys | Teknologia | Signaali | Huomioitavia seikkoja |
---|---|---|---|---|
LR |
100…2000 mm | Mikroaaltotutka | • Lähetin • Kytkin • IO-Link |
• Helppo asennus ylhäältä päin • Mittapuikko katkaistavissa haluttuun mittaan • Erinomainen korvaaja mekaanisille uimurikytkimille |
LK / LT |
264…728 mm | Kapasitiivinen | • Lähetin • Kytkin • IO-Link |
• Helppo asennus ylhäältä päin • Itsenäinen ylitäytönesto • LT-versiot sisältävät lämpötilalähdön |
KQ10 |
228 mm pinottavissa |
Kapasitiivinen | • Kytkin • IO-Link |
• Asennus ei-metallisen säiliön ulkopuolelle kiinnikkeiden tai liiman avulla • Useampia laitteita voidaan pinota suuremman mittausalueen saavuttamiseksi (isommat säiliöt) • Pinnankorkeuden havainnollinen visualisointi LED-pylväsnäytön avulla |
PS |
0…1 bar | Hydrostaattinen paine | Lähetin | • Pudotetaan yksinkertaisesti säiliöön • 2-johdinlähetin • Painekompensointi sisäisesti tuuletetun kaapelin kautta |
PN |
Rajoittamaton | Hydrostaattinen paine | • Lähetin • Kytkin • IO-Link |
• Asennus säiliön pohjalle • 2-värinäyttö |
PG |
Rajoittamaton | Hydrostaattinen paine | • Lähetin • Kytkin |
• Asennus säiliön pohjalle • Mittari / digitaalinäyttö |
PA / PX |
Rajoittamaton | Hydrostaattinen paine | Lähetin | • Asennus säiliön pohjalle • 2-johdinlähetin |
UGT, UIT |
Maks. 8 m | Ultraääni | • Lähetin • Kytkin • IO-Link |
• Tarkka pinnankorkeuden tunnistus aineesta riippumatta • Mitattu etäisyys luettavissa IO-Linkin kautta |
LW21 |
Rajoittamaton | Tutka | • Lähetin • Kytkin • IO-Link |
• Kosketukseton mittausperiaate • Mittaus suoraan tai ei-metallisten seinien läpi • Riippumaton paineesta, lämpötilasta tai viskositeetista |