- Pinnankorkeusanturit - yhteenveto
- Jatkuva pinnankorkeussovellus
- Massa- ja kiintoaineet
Pinnankorkeusanturit massa- ja kiintoaineille
Anturiperhe | Mittausalue | Teknologia | Signaali | Huomioitavia seikkoja |
---|---|---|---|---|
KQ10 |
228 mm pinottavissa |
Kapasitiivinen | • Kytkin • IO-Link |
• Asennus ei-metallisen säiliön ulkopuolelle kiinnikkeiden tai liiman avulla • Useampia laitteita voidaan pinota suuremman mittausalueen saavuttamiseksi (isommat säiliöt) • Pinnankorkeuden havainnollinen visualisointi LED-pylväsnäytön avulla |
UGT, UIT |
Maks. 8 m | Ultraääni | • Lähetin • Kytkin • IO-Link |
• Tarkka pinnankorkeuden tunnistus aineesta riippumatta • Mitattu etäisyys luettavissa IO-Linkin kautta |
O1D |
Maks. 9,8 m |
Optoelektroninen | • Lähetin • Kytkin • IO-Link |
• Valon kulkuajan mittaus (PMD • Väri- / kulmariippumaton tunnistus • Pinnan etäisyys IO-Linkin kautta |
O3D |
Maks. 8 m | Optoelektroninen 3D | • Lähetin • Kytkin • M12 Ethernet -prosessidataliitäntä |
• Valon kulkuajan mittaus (PMD) • Väri- / kulmariippumaton tunnistus • Etäisyyden, pinnakorkeuden tai tilavuuden optinen mittaus |