Pinnankorkeusanturit saniteettisovelluksiin
Anturiperhe | Upotussyvyys | Teknologia | Signaali | Huomioitavia seikkoja |
---|---|---|---|---|
LR |
100…2000 mm | Mikroaaltotutka | • Lähetin • Kytkin • IO-Link |
• Helppo asennus ylhäältä päin • Mittapuikko katkaistavissa haluttuun mittaan • Hygieninen, 3A:n hyväksymä rakenne |
PI |
Rajoittamaton | Hydrostaattinen paine | • Lähetin • Kytkin • IO-Link |
• Asennus säiliön pohjalle • 2-johdinlähetin näytöllä |
PG |
Rajoittamaton | Hydrostaattinen paine | • Lähetin • Kytkin |
• Asennus säiliön pohjalle • Mittari / digitaalinäyttö |
PM |
Rajoittamaton | Hydrostaattinen paine | • Lähetin • IO-Link |
• Asennus säiliön pohjalle • 2-johdinlähetin |
LW27 |
Rajoittamaton | Tutka | • Lähetin • Kytkin • IO-Link |
• Kosketukseton mittausperiaate • Mittausalue 10 m |