- Virtausanturit
- Palvelut - kalibrointi
Palvelut - kalibrointi
Kalibrointi on toimenpide, jossa mittausinstrumentin (testattava laite DUT) ja vertailulaitteen (referenssistandardi) väliset poikkeamat määritellään ja dokumentoidaan jäljitettävällä tavalla.
Tämän vertailun tulos näyttää mittauspoikkeamat eri mittauspisteissä ja ne voidaan välittää absoluuttisena tai suhteellisena. Mittausinstrumentin säännöllinen kalibrointi varmistaa mittausdatan tarkkuuden ja toistettavuuden. Referenssimittaus tehdään referenssipainelaitteella.
Virtausantureiden referenssimittaus nesteiden mittaukselle tehdään referenssivirtausmittarilla. Referenssimittauksen aikana aine virtaa kalibroitavan mittauslaitteen ja toisen, etukäteen kalibroidun referenssivirtausmittarin läpi.
Lataa esimerkkisertifikaatit
- ISO-kalibrointi, malli SD - ZC0020 (0,53 MB)
- ISO-kalibrointi, malli SM ATM - ZC0054
- DAkkS-kalibrointi, malli SD - ZC0075 (1,39 MB)
- ISO-kalibrointi, malli SM - ZC0052 (0,54 MB)
- ISO-kalibrointi, malli SU - ZC0053 (0,54 MB)
Kalibrointi: lisätietoja