• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Virtausanturit
  2. Valinta aineen perusteella
  3. Glykoli

Glykolipitoisten aineiden mittaus - maks. 35%

Huom!:
Erittäin sopiva

Hyvin sopiva

Sopiva

Ei sopiva
 
Saatavissa

Ei saatavissa
Jossain määrin sopiva - ota tällaisessa tapauksessa yhteyttä asiakaspalveluun @@serviceHotline.
  Magneettis-induktiivinen Sähkömekaaninen Kalorimetrinen
immersioanturit
  Tuotetiedot Tuotetiedot Tuotetiedot

Mittausperiaate

Magneettis-induktiivinen

Sähkömekaaninen

Kalorimetrinen

Tarkkuus

Painehäviö

Suunnan tunnistus

Määrämittari (summaaja)

Aine      

Ei-johtavat aineet

Kemialliset nesteet
matala konsentraatio,
esim. natriumhydroksidiliuos < 5%

Kestävät      

Lämpötilavaihtelut

Viskositeettimuutokset

Ilmasisältö

Partikkelit

Painepiikit

Saostumat

Tärinät

Asennus      

Sisääntuloputken pituudelle ei vaatimuksia

Magneettis-induktiivinen Erityisominaisuudet

Mittausperiaate

Tuotesarja

  • SM-sarja

Nimellishalkaisija (DNxx)

  • DN6...DN50

Mittausalue

  • 0,005...900 l/min

Tarkkuus

  • ± (0,8 % MV + 0,2 % VMR)

Aineen lämpötila

  • -20...90°C

Painealue

  • 16 bar

 

Vaatimus

  • Johtokyky > 20 µS/cm

Teollisuudenalat

  • Elintarviketeollisuus
  • Autoteollisuus
  • Robotiikka ja automaatio
  • Liikkuvat työkoneet
  • Vesi ja jätevesi
  • Laiva-automaatio

Kohokohdat

  • Ei vaatimuksia tulo- ja lähtöputken pituudelle
  • Pieni painehäviö
  • Säätöapu tekstinäytöllä
  • Virtaussuunnan tunnistus / mittaus
  • Toimintatilan osoitus, LED-merkkivalo

Prosessiarvot

  • Kokonaismäärän mittaus / summaaja
  • Virtaus
  • Lämpötila
  • Laitteen tila / diagnostiikka
Sähkömekaaninen Erityisominaisuudet



Mittausperiaate

Tuotesarja

  • SB-sarja

Nimellishalkaisija

  • DN15...DN40

Mittausalue

  • 0,2...200 l/min

Tarkkuus

  • ± (4 % MV + 1 % VMR)

Aineen lämpötila

  • -10...180°C

Painealue

  • Maks. 200 bar

Vaatimus

  • Aineessa ei > 200 µm partikkeleita
  • Ei voimakkaita magneettikenttiä välittömässä läheisyydessä

Teollisuudenalat

  • Autoteollisuus
  • Robotiikka ja automaatio
  • Liikkuvat työkoneet
  • Pakkausteollisuus

Kohokohdat

  • Ei vaatimuksia tulo- ja lähtöputken pituudelle
  • Lyhin vasteaika < 1 ms
  • Lämpötilakestoisuus 180 °C saakka
  • Painealue 200 bar
  • Lämpötila / viskositeettikompensointi öljyille

Prosessiarvot

  • Virtaus
  • Lämpötila
  • Laitteen tila / diagnostiikka

Kalorimetriset immersioanturit

Erityisominaisuudet


Mittausperiaate

Tuotesarja

  • SI, SA- ja SF-sarjat

Nimellishalkaisija

  • Riippumaton putkihalkaisijasta

Mittausalue

  • Nesteet 0,04...3 m/s
  • Kaasut 0,6...100 m/s

Tarkkuus

  • Nesteet ± (7 % MV + 2 % VMR)
  • Kaasut ± (10 % MV + 2 % VMR)

Aineen lämpötila

  • -20...90°C

Painealue

  • Maks. 300 bar

Vaatimus

  • Tulo- ja lähtöputkien pituudet täytyy ottaa huomioon
  • Lämpöä johtavat aineet
  • Vältä nopeita lämpötilamuutoksia

Teollisuudenalat

  • Autoteollisuus
  • Robotiikka ja automaatio
  • Vedenkäsittely
  • Laiva-automaatio
  • Elintarviketeollisuus

Kohokohdat

  • Riippumaton nimellisputkihalkaisijoista
  • Monipuolinen materiaalivalikoima mitattavaan aineeseen kosketuksessa oleville komponenteille
  • Helppo käyttöönotto

Prosessiarvot

  • Virtausnopeus, raja-arvo
  • Lämpötila
  • Laitteen tila / diagnostiikka
  • Laskettu virtaus

Tuotealustat -> Virtausanturit / virtausmittarit