• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. IO-Link edut
  2. Järjestelmän integroiminen
  3. Perusasetukset

Perussäätö

Alla olevat videot näyttävät, miten IO-Link-master liitetään tietokoneeseen Ethernet-kaapelilla, ja niissä esitellään myös muutamia muita perustoimintoja.

IO-Link start-sarja ifm:ltä

Päästäksesi alkuun IO-Linkin käytössä on suositeltavaa käyttää start-pakettia. ifm tarjoaa kaiken, mitä arvitset päästäksesi alkuun digitalisoinnin tiellä. ifm:n start-paketti sisältää kaikki oleelliset komponentit ja parametrointiohjelmiston.

Start-paketin avulla voit hankkia parametrointikokemusta mukavasti suoraan työpöytäsi ääreltä. Ennen siirtymistä seuraavaan loogiseen askeleeseen eli ohjausjärjestelmän integrointiin, start-pakettia voidaan käyttää IO-Linkin potentiaalin ja uusien toimintojen testaamiseen. Koe itse, millaisia mahdollisuuksia ifm:n IO-Link tuotteet sinulle tarjoavat!