- IO-Link edut
- Järjestelmän integroiminen
- Parametrointi
IO-Link-antureiden parametrointi
moneo configure: Parametrointiohjelmisto
Älykäs ohjelmisto fiksuun IO-Link -verkkojen hallintaan
- Tehokas:kaikkien IO-Link -antureiden keskitetty parametrointi vain yhdellä ohjelmistotyökalulla. Valmistajariippumaton.
- Älykäs:IO-Link -laitteiden automaattinen tunnistus.
- Käyttäjäystävällinen:parametridatasarjojen hallinta helpompaa kuin koskaan.
- Suora:suora pääsy käsiksi IO-Link antureihin ohjausjärjestelmän kautta.
Voit valita joko ilmaisen erillisversion moneo configure free, joka tarjoaa lähtökohdan helpolle parametroinnille, tai maksullisen moneo configure -moduulilisenssin, joka on yhdistettävissä muihin moneo-moduuleihin.
moneo blue: Mobiilisovellus parametrointiin ja diagnostiikkaan
Sovellus Bluetooth -adapterille EIO330
- Informatiivinen ja tehokas:Kun olet liikkeellä, tarkista samalla kaikkien ifm-masteriin liitettyjen IO-Link -laitteiden prosessiarvot ja tapahtumat ja aseta antureiden parametrit ilmaisen sovelluksen (iOS ja Android) avulla.
- Yksinkertainen:Kätevä usean anturin parametrointi graafisen käyttöliittymän ansiosta.