- IO-Link edut
- Järjestelmän integroiminen
- PLC-liitäntä
Ohjausjärjestelmän integrointi PLC-aloituspakettien avulla
PLC-aloituspaketit
Käytä aloituspakettejamme liittääksesi IO-Link -järjestelmiä eri valmistajien teollisuusohjausjärjestelmiin.
Lataa seuraava sisältö veloituksetta:
- Käyttöönotto-ohje, nopea integrointi kenttäväyliin
(PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, Modbus TCP ja AS-i) - Esimerkkiohjelmia ja function block -ohjelmalelementtejä (Step7, TIA, RS Logix)
- Syklisen prosessidatan luku ja kirjoitus
- Suorita asyklisiä komentoja
- Laitekuvaustiedostot (GSDML, ESI, EDS)
- Käyttöohje
IO-Link anturit tarjoavat suuren määrän toimintoja. Näiden toimintojen käyttämiseksi ne on otettava erikseen käyttöön PLC:ssä. Tämä on tällä hetkellä hyvin aikaavievää ja kallista, erityisesti mitä tulee tarvittavien käyttöliittyminen luomiseen. ifm tarjoaa tähän valmiita ohjelmointiesimerkkejä ja sovelluksia. Konfigurointi ja käyttöönotto helpottuvat huomattavasti ja samalla vältytään virheiltä.