Pinnankorkeusanturi LI pistemäiseen tunnistukseen ja vuodonvalvontaan
Luotettava vaihtoehto uimurikytkimille
Pinnankorkeusanturi LI soveltuu erinomaisesti pinnankorkeuden ja vuotojen tunnistukseen. Kapasitiivisen mittausteknologian ansiosta anturissa ei ole liikkuvia osia. Mekaanisiin osiin tarttuvien jäämien aiheuttamat toimintahäiriöt ovat siten poissuljettuja, mikä säästää kunnossapitokustannuksia ja aikaa.
Plug & play -pintarajakytkin digitaalisella tiedonsiirrolla
Toimitettaessa laitteessa olevat perusasetukset soveltuvat öljyille tai vedelle, joten näissä tapauksissa voidaan suorittaa plug & play -asennus . Lisäksi anturin asetuksia voidaan muokata tarvittaessa IO-Link -liitännän kautta. Anturi tunnistaa myös mitattavan aineen lämpötilan ja lähettää sen digitaalisesti IO-Linkin kautta.
WHG-hyväksyntä
LI21x-sarjan versiot ovat DIBt-hyväksyttyjä ja niillä on Saksan liittotasavallan vesilain (WHG) mukainen hyväksyntä. Laki on tarkoitettu suojelemaan pinta-, pohja- ja rannikkovesiä. Säiliöillä ja niihin asennettavilla antureilla tulee olla WHG-hyväksyntä erityisesti silloin, kun on kyse vesille vaarallisten aineiden varastoinnista.
Oikea valinta hyvistä syistä
Luotettava tuotetunnistus, öljyn ja veden erottaminen toisistaan
LI tarjoaa pinnankorkeusmittauksen integroidulla lämpötilanvalvonnalla
Jäähdytysnesteen pinnankorkeuden raja-arvovalvonta, esim. käyttö ylitäytönestimenä
Tavoite
- Pinnankorkeuden yksinkertainen ja luotettava raja-arvovalvonta, esim. käyttö ylitäytönestimenä
Edut
- Lämpötilan ja pinnankorkeuden valvonta lisää sovelluksessasi läpinäkyvyyttä
- Voidaan käyttää laajalla lämpötila-alueella
- Ei mekaanisia osia – minimaalinen kunnossapitotarve
- Asetukset helppo tehdä integroidulla induktiivisella painikkeella tai ohjelmiston, esim. moneon, kautta
Hydrauliöljyn pinnankorkeuden raja-arvovalvonta
Tavoite
- Hydrauliöljyn pinnankorkeuden helppo ja luotettava raja-arvovalvonta
Edut
- Lämpötilan ja pinnankorkeuden valvonta lisää sovelluksessasi läpinäkyvyyttä
- Kapasitiivinen mittaustekniikka takaa luotettavan valvonnan
- Ei mekaanisia osia – minimaalinen kunnossapitotarve
- Selkeä kytkentätilan osoitus
Uimurikytkimien korvaaja
Edut
- LI ei sisällä liikkuvia osia
- ei tarttumista tai jumittumista
- kunnossapidon monimutkaisuus vähenee
- koneen käyttöaste paranee
- Toimii luotettavasti myös likaantumisen ja vaahtoamisen yhteydessä
- Joustava asennusasento
LI on saatavana neljällä eri pituudella:
Ilman WHG-hyväksyntää | WHG-hyväksynnällä |
---|---|
LI5131 (132 mm) | LI2131 (132 mm) |
LI5132 (273 mm) | LI2132 (273 mm) |
LI5133 (481 mm) | LI2133 (481 mm) |
LI5134 (737 mm) |
IO-Link -liitännän edut
- Plug & play digitaalisen tiedonsiirron ansiosta
Toimitettaessa laitteessa olevat perusasetukset soveltuvat LI513x-mallin osalta vedelle ja LI213x-mallin osalta öljylle. Näissä tapauksissa voidaan suorittaa plug & play -asennus. Lisäksi anturin asetuksia voidaan muokata tarvittaessa IO-Link -liitännän kautta - Yksi anturi – kaksi mittausparametria
Anturi tunnistaa pinnankorkeuden lisäksi mitattavan aineen lämpötilan ja lähettää sen digitaalisesti IO-Link -liitännän kautta - Läpinäkyvät prosessit
Aineiden vaihtuminen tunnistetaan tarkasti, mikä mahdollistaa kunnossapitotoimenpiteiden toteuttamisen varhain - Joustava
Kytkinlähtöjen vapaa konfigurointi