Mobiili datamuisti IO-Link:iin: pieni koko, suuri tilavuus
- 128 kB tarjoaa riittävästi muistikapasiteettia oleelliselle datalle ja historiatiedoille
- Prosessikohtainen informaatio käytettävissä paikallisesti
- Digitaalinen tyyppitarra: keskenään vaihtokelpoisten komponenttien yksinkertainen rekisteröinti ohjausjärjestelmään
Parannettu suorituskyky IO-Linkin ansiosta
- COM3-liitäntä takaa nopean tiedonsiirron
Tietojen vaihto paikallisesti laitoksen verkossa
Ulkoinen IO-Link -muisti DSU on yleiskäyttöinen mobiililaite paikalliseen tiedonsiirtoon IO-Link -masteriin liitettynä tämä pienikokoinen laite tuo tallennetun datan kaikkien vastaanottajien saataville. Esimerkiksi jos muistia käytetään vaihdettavan työkalun digitaalisena tyyppikilpenä, ohjausjärjestelmä voi tunnistaa sen itsenäisesti ja luotettavasti, poimia tiedot käyttötunneista ja varoittaa käyttäjää, kun tarvitaan huoltotoimenpiteitä työkalun tai työstettävän kappaleen vaurioiden ehkäisemiseksi. Käytön aikana dataa kirjoitetaan jatkuvasti historiamuistiin. COM3-liitännän ansiosta tiedonsiirtonopeus on 230,4 kbit/s. 128 kB muistikapasiteetti tarjoaa riittävästi tilaa kaikelle oleelliselle datalle.
Konfigurointi ja datan lukeminen moneo|configure -ohjelman kautta
DSU100 on 128 kB FRAM-muisti, joka toimii muistitilana teollisuusympäristöissä. Parametrointi ja tiedonsiirto tapahtuvat sisäänrakennetun IO-Link -liitännän kautta ja voidaan suorittaa esimerkiksi moneo|configure -ohjelman avulla, kun järjestelmä ei ole käytössä.
Kuvaus ja teknologia
DSU100 on 128 kB FRAM-muisti, joka toimii muistitilana teollisuusympäristöissä. Parametrointi ja tiedonsiirto tapahtuvat sisäänrakennetun IO-Link -liitännän kautta ja voidaan suorittaa esimerkiksi moneo|configure -ohjelman avulla, kun järjestelmä ei ole käytössä.
Laitekohtainen informaatio
Laitteen konfiguroinnissa välttämättömät IODD-tiedostot, prosessidatan rakennetta koskevat yksityiskohtaiset tiedot, diagnostiikkatiedot, parametriosoitteet ja tarvittavat IO-Link-laitteistoa ja ohjelmistoa koskevat tiedot löytyvät osoitteesta www.ifm.com
Laitteen toimintamoodit
Laite tukee useita erilaisia toimintamoodeja kuten laitekohtaisen, globaalisti ainutkertaisen UID-tunnisteen lukeminen, 28 tavun datan lukeminen ja kirjoittaminen yhden IO-Link -jakson aikana ja suurten datamäärien, joiden pituusrajoitukset määräytyvät vain PLC:n mukaan, lukeminen ja kirjoittaminen. Käytön aikana automaattinen pääsy muistitikkuun voidaan määritellä useilla komennoilla, jotka säätelevät ja ohjaavat kirjoitus- ja lukuoikeuksia.