Huikea IO-Link -suorituskyky pienessä M8-kotelossa
- Suuri tuntoetäisyys, minimaalinen tilantarve
- Helppo asentaa ja korvata standardin M8-liittimen ansiosta
Parannettu suorituskyky IO-Linkin ansiosta
- Ideaalinen ratkaisu sovelluksiin, joissa tilaa on rajoitetusti. IO-Link -etäparametrointi
- Prosessin luotettavuus kulumisen varalta varmistetaan kytkentäpisteen valvonnalla
- Diagnostiikkatoiminnot, kuten laitteen sisäinen lämpötilavalvonta, auttavat ehkäisemään vikoja
Erinomainen suorituskyky pienessä kotelossa
Tuntoetäisyydet 3 mm (uppoasennus) ja 6 mm (ei-uppoasennus) ovat huomattavasti suuremmat, kuin perinteisillä M8-antureilla. Suuren 600 Hz kytkentätaajuutensa ansiosta nämä anturit auttavat ratkaisemaan vaativia tunnistustehtäviä sovelluksissa, joissa nopeudet ovat suuria ja tilaa rajoitetusti.
Lisää sorituskykyä IO-Linkin ansiosta
Binäärilähdön lisäksi näissä antureissa on myös IO-Link -liitäntä. Parametrien asetus voidaan tehdä kätevästi etänä. Hyvän tarkkuuden ansiosta käyttäjä voi valvoa kytkentäpistettä lähimpään millimetriin ja tunnistaa mekaaniset poikkeamat (esim. kulumisesta johtuvat) ajoissa. Kattavat diagnostiikkatoiminnot, kuten sisäänrakennettu laitteen lämpötilavalvonta, tuovat lisää turvallisuutta lähettämällä varhaisia varoituksia kriittisissä sovelluksissa.