IO-Link-master EtherCAT-liitännällä
AL1930
IO-Link Master CL EC 8P IP20
IO-Link-master EtherCAT-liitännällä
AL1930
IO-Link Master CL EC 8P IP20
- Erotus automaatio- ja IT-verkkojen välille
- Konedatan, prosessiparametrien ja diagnostiikkadatan luotettava siirto ohjausjärjestelmään
- EtherCat-liitäntä ja erillinen MQTT JSON -liitäntä
- Pienikokoinen kotelo tarvitsee vain vähän tilaa ohjauspaneliasennuksessa
- Liitäntä kahdeksalle IO-Link-laitteelle
Sovellutus
Sovellutus | I/O-modulit keskuskäyttööön |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 20...30 DC; (US ; SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 300...3900; (US) |
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3,6 |
---|
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 16; (konfiguroitava) |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 8; Binäärilähtöjen lukumäärä: 8 |
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Kytkentätaso "1" [V] | 11...30 |
Kytkentätaso "0" [V] | 0...5 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 300 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet; IO-Link |
---|
Tiedonsiirtostandardi | 100Base-TX | |||
---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 100 MBit/s | |||
Protokolla | EtherCAT | |||
Tehdasasetukset |
|
|||
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokolla | MQTT JSON | ||||
Tehdasasetukset |
|
||||
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Tiedonsiirtotyyppi | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link-versio | 1.1 |
Porttimäärä, luokka A | 8 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...65 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 |
Suojausluokka | IP 20 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 78 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 330,5 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA oranssi |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |