induktiivinen analogia-anturi IO-Link-liitännällä
IF6029
IFK4002A2PKG/IO/US
induktiivinen analogia-anturi IO-Link-liitännällä
IF6029
IFK4002A2PKG/IO/US
- Tarkka linearisoitu lähtösignaali
- Hyvä toistotarkkuus
- Kosketukseton etäisyysmittaus
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Kestävä metallikotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 15...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 200 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10; (lineaarinen; kaltevuus: 5,556 V/mm; lähestyminen edestä ja teräksinen (St37) kohde: 12 x 12 x 1 mm) |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 2000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Mittausalue [mm] | 0,2...2 |
---|---|
Kytkentäpiste IO-Link [mm] | 0,38...1,87 |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 | |
---|---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 3...15 | |
Hystereesiä koskeva huomautus |
|
|
Lineaarisuusvirhe, analogialähtö [%] | ± 1; (mittausalueen loppuarvosta) | |
Toistotarkkuus, analogialähtö [%] | ± 1; (mittausalueen loppuarvosta) | |
Lämpötilakerroin [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Lämpötilapoikkeama | ± 5 %; (mittausalueen loppuarvosta) |
Vasteajat
Vasteaika [ms] | < 10 |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiili | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | kytkentäjaksolaskuri; kytkentäjaksolaskuri; käyttötuntilaskuri; sisäinen lämpötila; sovellutuskohtainen tunniste | ||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||||
Huom! |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 221 | ||||||||||
Sulautettu ohjelmisto sisällytettynä | kyllä | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 32,4 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | kotelo: messinki valkopronssipäällystetty; tuntopinta: PBT oranssi; LED-ikkuna: PEI; lukkomutterit: messinki valkopronssipäällystetty |
Kiristysmomentti [Nm] | 7 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|