Ethernet-liitäntäkaapeli
E12491
VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S
Ethernet-liitäntäkaapeli
E12491
VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S
- Kytkentä anturin parametrointiliitäntään
- Luotettava signaalien siirto
- Hyvä sähkömagneettinen yhteenspivuus suojatun kaapelin ansiosta
Sovellutus
Erityispiirre | Suojattu kaapeli |
---|---|
Malli | Ethernet-kaapeli, D-koodattu |
Sovellutus | Ristiinkytketty kytkentäkaapeli; välikaapeli |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; IP 20; (M12 uros / RJ45 uros) |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 367,2 |
---|---|
Materiaalit | TPU / PA |
Valukotelomateriaali | PA / TPU |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke M12
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: PA; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 5 m, PVC, vihreä, Ø 6,5 mm, suojattu; 2 x 2 x 0,38 mm² |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke RJ45
Pistokeliitäntä: 1 x RJ45, suora; Valettu runko: TPU |