IO-Link -näyttö
E30391
IO-Link DISPLAY 1,44"
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | ohjausjärjestelmän määrittelemien prosessiarvojen, tekstien ja viestien näyttö |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 47 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | näyttö, indikointi (kuva, teksti, QR-koodi) |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-moodi | ei | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, binääri | 6 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 8,4 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...80 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 5,63 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 174 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; PA 6.6-GF30 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: kullattu |