• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Ruta en Y

¿Por qué la ruta en Y?

La ruta en Y pone a disposición este 95% de los datos del proceso directamente sin necesidad de pasar por el sistema de control. Las áreas de IT y automatización se conectan por primera vez de forma sencilla y económica desde el sensor hasta SAP®. Aproveche las ventajas de la ruta en Y para las soluciones inteligentes de las áreas de

  • mantenimento condicional,
  • monitorización energética,
  • control de calidad,
  • sistemas de seguimiento y
  • assistencia remota.

Interfaz para la integración en redes de fábricas

Los componentes de hardware y software permiten la integración directa de todos los sensores y actuadores conectados en un servidor local a través de una red Ethernet. Esta conexión permite la lectura directa y el procesamiento por parte de IT de datos de máquinas, parámetros del proceso y datos de diagnóstico.

El software del servidor LINERECORDER SMART OBSERVER, de fácil manejo, permite la evaluación de los datos a través de tableros de mandos personalizables por el cliente. Por medio de estos mismos mecanismos de comunicación es posible conectar directamente máquinas e intercambiar datos relevantes para el proceso de producción.

En el programa del PLC se debe definir si se van a transmitir los datos del sensor al nivel de control y cuáles de ellos van a ser. Los informes y análisis se pueden efectuar también en niveles superiores. Para ello, es necesario una programación adicional del programa del PLC.

Desde el sensor hasta SAP

Por primera vez es posible transmitir datos de los sensores directamente al software de la empresa, con alcance en toda la fábrica e incluso, a escala mundial. La evaluación de las bases de datos generadas en tiempo real permite un aumento de la eficiencia en la producción y un ahorro energético bajo el concepto de Industria 4.0.

La ruta en Y hacia la fábrica inteligente

La completa integración en red y el pleno aprovechamiento de los datos de máquinas y sensores es el objetivo fijado de industria 4.0. Parece sencillo, sin embargo en la práctica suele fracasar debido a varias dificultades.

Con IO-Link todo sale rodado en el taller de carrocería de IVECO

IVECO, en colaboración con ifm, ha instalado un sistema integral de diagnóstico que permite llevar a cabo un mantenimiento preventivo condicional y, con ello, evitar de forma eficaz las paradas de producción imprevistas.