• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Ruta en Y
  2. Control de calidad

Control de calidad con la ruta en Y de ifm

Con registros específicos de los datos de sus máquinas podrá aumentar la efectividad de toda la instalación. El módulo LINERECORDER MDE permite la representación visual de los valores reales actuales de rendimiento de la instalación y de las posibilidades de optimización.

Aproveche las posibilidades:

  • Reducción de costes de producción
  • Garantía de transparencia en la producción
  • Aumento de la efectividad total, del rendimiento y de la disponibilidad de las instalaciones
  • Protocolo de las incidencias vinculadas con la máquina
  • Protocolo de las incidencias vinculadas con el usuario
  • Evaluación de datos: tiempos, máquinas, incidencias
  • Optimizar el equipamiento de producción como máquinas, líneas individuales, herramientas o material

Con el módulo LINERECORDER MDE se analizan y documentan parámetros de producción decisivos. La utilización del módulo MDE permite recabar información sobre el rendimiento de la máquina y la efectividad de la producción, así como localizar errores.

Registro de datos para la disponibilidad de máquinas según:

  • OEE
  • Estándar SEMI
  • VDI 3423 y en conformidad con VDMA 66412

Informes posibles FPY (First Pass Yield - indicador de rendimiento)

  • Criterio apto/no apto
  • Tasa de fallos
  • Factor de calidad
  • Factor de potencia
  • Factor de disponibilidad
  • Valor OEE

Ejemplo de aplicación: control de calidad