• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Ruta en Y
  2. Monitorización energética

Monitorización energética con la ruta en Y de ifm

El consumo energético y sus costes derivados son factores determinantes que influyen en la consecución de una producción eficiente. Solo cuando estos valores son controlados de forma continua y sostenible, se podrán adoptar y evaluar correctamente medidas futuras que contribuyan a reducir el consumo de energía.

  • Datos de consumo para la optimización de energía: relación entre la presión, el consumo y la velocidad en el tablero de mandos del LINERECORDER SMART OBSERVER.
  • Datos de consumo en función de los pedidos con registro de hora para evaluaciones SAP.
  • Activación de válvulas e indicación de finales de carrera a través de todos los buses de campo importantes
  • Pantalla local para la configuración de la conexión IT
  • Contador para ciclos de máquinas y ciclos de conmutación de válvulas
  • Ampliación flexible
  • Búfer local de datos con registro de hora

Software LINERECORDER SMART OBSERVER

El software para mantenimiento condicional SMART OBSERVER de ifm se utiliza para la supervisión del estado de sistemas y la observación del consumo energético. Para analizar el estado están disponibles diversas opciones de evaluación combinadas con los correspondientes escenarios de alarma.

  • Indicación del estado actual
  • Visualización paralela de valores comparativos anteriores
  • Análisis de diversos rangos de tiempo
  • Observación de varios valores del proceso en el mismo rango de tiempo
  • Correlación de varios estados
  • Sencilla administración de favoritos
  • Gestión de alarmas

Monitorización online

Independientemente del lugar y del tiempo, los usuarios tienen acceso a todos los registros de datos, análisis y avisos de alarma. Gracias a un sistema basado en web, todas las funciones y los datos del entorno de producción pueden ser consultados y gestionados desde cualquier parte del mundo mediante un acceso seguro. También está disponible la notificación inmediata de averías a través de SMS o e-mail.

LINERECORDER SMART OBSERVER

Gestión inteligente de la energía , como en el caso de la compañía RAMAPLAST

Ejemplo de aplicación: monitorización energética