• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Извън контролния шкаф: вибрационна диагностика директно на място

  • Здрав корпус IP 67 за децентрализирана употреба
  • Бърз монтаж и преоборудване без грешки, благодарение на стандартните връзки M12
  • Шестте сигнални входа събират всички необходими данни за наблюдение на състоянието
  • Интегрирано разделяне между автоматизацията и ИТ мрежата
  • Съвместим с всички обичайни сензори за ускорение

За ефективна и децентрализирана вибрационна диагностика

Диагностичната система VSE9xx може да се монтира директно на място, благодарение на нейния здрав IP 67 корпус. Там той може да оцени до четири динамични сигнала (напр. ускорение) и да препрати данните чрез Ethernet или индустриална мрежа.
Два допълнителни входа (1x импулсен сигнал, 1x аналогов) могат да се използват за събиране на допълнителна информация, необходима за наблюдение на състоянието, като скорост и температура.

Лесна интеграция дори в съществуващи системи

IP 67 VSE е перфектен за лесно преоборудване на система за наблюдение на вибрациите към вашите съществуващи инсталации. Пълното IP 67 портфолио от ifm, което включва също комутатори, IO-Link Masters, захранвания и edgeDevices, ви предлага максимална гъвкавост при преоборудване на вашата система. Времето, пространството и разходите за монтаж са значително намалени.

Технология на свързване