• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Захранване
  3. Полеви захранвания
  4. DN4234

Импулсно захранване 24 V DC

DN4234

PSU-3AC/24VDC-20A/-/IP67

Импулсно захранване 24 V DC

DN4234

PSU-3AC/24VDC-20A/-/IP67

  • Защита на окабеляването чрез конфигурирани електронни прекъсвачи
  • Монтаж без шкаф за управление
  • Допълнителна диагностика чрез измерване на ток, напрежение и качество на мрежата, както и отчитане на часовете на работа
  • Енергийно ефективно генериране на изключително ниско напрежение без загуба на мощност
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] 400 / 480
Номинална честота AC [Hz] 50...60
Обхват на входното напрежение [V] 323...552
Изходно напрежение DC [V] 24...28
Клас на защита I
Макс. време за закъснение при включване [ms] 12
Толерантност на изходното напрежение [%] 0,2
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] 20,8
Макс. изходен ток при макс.изходното напрежение [A] 17,8
Изходна мощност (постоянна) [W] 500
Изходна мощност (връх) [W] 1000
Фактор на мощността (номинално напрежение 400 V AC / 50 Hz) 0,94
Фактор на мощността (номинално напрежение 480 V AC / 50 Hz) 0,95
Брой изходни вериги 4
Въртящ ток на включване (номинално напрежение 400 V AC / 60 Hz) [A] 2,1
Върхов ток на включване (номинално напрежение 480 V AC / 50 Hz) [A] 2
Ефективност (номинално напрежение 400 V AC / 60 Hz) [%] 94,2
Ефективност (номинално напрежение 480 V AC / 50 Hz) [%] 94
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 400 V AC / 60 Hz) [ms] 24
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 480 V AC / 50 Hz) [ms] 24
Входящ ток (номинално напрежение 400 V AC / 60 Hz) [A] 1,1
Входящ ток (номинално напрежение 480 V AC / 50 Hz) [A] 0,9
Изходи
Капацитивност на товара, общо [mF] 12,5
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Температура на съхранение [°C] -40...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 95; (относителна влажност)
Макс. височина над морското равнище [m] 5000
Защита IP 65; IP 67
Степен на замърсяване 3
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 CD 8 kV / Критерии за неизправност/грешка A
EN 61000-4-2 AD 15 kV / Критерии за неизправност/грешка A
EN 61000-4-3 80 Mhz...2.7 GHz / 20 V/m Критерии за неизправност/грешка A
EN 61000-4-3 2.7 GHz...6 GHz kV / 10 V/m Критерии за неизправност/грешка A
EN 61000-4-8 50 / 60 Hz / 30 A/m Критерии за неизправност/грешка A
EN 61000-4-4 Burst 4 kV / Критерии за неизправност/грешка A
EN 61000-4-5 Surge 2 kV Lx / Ly / Критерии за неизправност/грешка A
EN 61000-4-5 Surge 4 kV L / PE / Критерии за неизправност/грешка A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV + / - / Критерии за неизправност/грешка A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV + - / PE / Критерии за неизправност/грешка A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV + - / PE / Критерии за неизправност/грешка A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV DC-OK / PE / Критерии за неизправност/грешка A
EN 61000-4-6 0.15...80 MHz / 20 V Критерии за неизправност/грешка A
EN 61000-4-11 0 V до 1 цикъл / Критерии за неизправност/грешка A
EN 61000-4-11 40 % of V / 200 ms Критерии за неизправност/грешка A
EN 61000-4-11 70 % of V / 500 ms Критерии за неизправност/грешка A
EN 61000-4-11 0 V / 5000 ms Критерии за неизправност/грешка C
VDE 0160 1550 V / 1.3 ms Критерии за неизправност/грешка A
EN 55032 Class B
EN 55032 Class B
EN 55011 Class B
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Непрекъсната устойчивост на удари
IEC 60068-2-27 30 Земно притегляне 6 ms / 20 Земно притегляне 11 ms
Устойчивост на вибрации
IEC 600068-2-6 2...17,8 Hz ± 1,6mm / 17.8...500 Hz 2 Земно притегляне
Механични данни
Тегло [g] 1558,8
Размери [mm] 182 x 183 x 59
Материал корпус: легиран алуминий; капачка на корпуса: PC; винтове: стомана с бронзово покритие
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - Захранване
Конектор: 1 x 7/8"; Заключване: месинг
Електрическо свързване - Изходящо напрежение
Конектор: 2 x M12; кодиране: L; Заключване: месинг
диаграми и графики
Блок диаграма
продукция характеристики
характеристична крива за степен на загуба на ефективност / мощност
характерна линия за намаляване
характеристична линия за времето за буфериране на мрежата