• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Преходни кабели
  4. Джъмперни кабели за Ethernet
  5. EVC908

Свързващ кабел

EVC908

VSTGN040MSS0010K04STGN040MSS

Свързващ кабел

EVC908

VSTGN040MSS0010K04STGN040MSS

  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Кабелна обвивка от материал без халогенни елементи, устойчив на запалване
  • Със здрав куплунг М12 за промишлен Ethernet
  • Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
  • Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения
Дизайн Ethernet кабел, D кодирани
Приложение Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Промишлени приложения / автоматизация на завода
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 30 AC / 60 DC
Клас на защита III
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Температура на околната среда (придвижване) [°C] -25...90
Защита IP 65; IP 67
Механични данни
Тегло [g] 654,7
Формиран корпусен материал TPU
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
Цикли на огъване > 3 Mio.
Натоварване на усукване ± 180 °/m
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: TPU, черен; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, зелен, Ø 6,5 mm, ширмован; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: TPU, черен; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана