• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Вибрационни сензори
  4. Диагностична електроника
  5. VSE950

Електроника за диагностика за сензори за вибрации

VSE950

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Електроника за диагностика за сензори за вибрации

VSE950

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

  • Здрав IP 67 корпус за децентрализирана употреба
  • Бърз, безгрешен монтаж и преоборудване благодарение на стандартните връзки M12
  • Шест сигнални входа събират всички необходими данни за наблюдение на състоянието
  • Разделяне между автоматичната мрежа и ИТ мрежата
  • Съвместим с всички сензори за ускорение
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
  • profinet
Характеристики на продукта
Честотен обхват [Hz] 0,1...12000
Интерфейс за комуникация Ethernet
Приложение
Дизайн настройка на параметрите чрез компютърния софтуер VES004
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] 20
Работно напрежение [V] 24 DC
Консумация на ток [mA] 200; ((24 V DC))
Клас на защита III
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи 8; (конфигурируеми)
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 1; Брой аналогови входове: 1; Брой динамични входове: 4; Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1
Входове
Общ брой входове 6
Брой цифрови входове 1
Цифров вход - честотен обхват [Hz] 0,1...100000
Брой аналогови входове 1; (статичен)
Аналогов вход (ток) [mA] 0...20
Резолюция на аналогов вход 12
Брой динамични входове 4
Динамичен входен сигнал 0...20 mA
Динамичен вход - разделителна способност [bit] 16
Динамичен вход - честотен диапазон [Hz] 0...12000
Динамичен вход - честота на взимане на проби [kSamples] 100
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал; аналогов сигнал
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 2; (конфигурируеми)
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Брой аналогови изходи 1; (конфигурируеми)
Аналогов токов изход [mA] 0...22
Макс. натоварване [Ω] 500
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Честотен обхват [Hz] 0,1...12000
Интерфейси
Интерфейс за комуникация Ethernet
Тип конектор M12
Протокол PROFINET
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...60
Температура на съхранение [°C] 0...60
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV разряд на контакт / 15 kV изпускане на въздух
EN 61000-4-3 10 V/m (80...2700 MHz)
EN 61000-4-4 Burst 4 kV капацитивна сонда за свързване, заземена
EN 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
EN 61000-6-4 индустриални среди
MTTF [Години] 92
UL удобрение
Номер за одобрение на UL L004
Файл номер UL E251902
Механични данни
Тегло [g] 1388,2
Корпус алуминий
Тип на монтажа Монтаж на задната стена
Размери [mm] 175 x 172 x 66,6
Материал EN AW-5083: черен, анодизиран
Памет на данни
Часовник в реално време да
Аксесоари
Аксесоари (като опция)
кръстосан Ethernet кабел за директна връзка с компютъра
Забележки
Единица на опаковката 1 брой