• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IO-Link
  3. IO-Link устройства
  4. Сигнализационни светлини
  5. DV1510

5-сегментна сигнална лампа

DV1510

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

5-сегментна сигнална лампа

DV1510

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

  • Перфектна видимост
  • Модерна LED RGB технология, дълъг живот
  • Също като стандартната версия с цифрови входове
  • Бързо и лесно за монтиране
  • Различни режими, които могат да се конфигурират чрез IO-Link или меню за настройка
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • iolink
  • cruus
Приложение
Приложение сигнал за замърсяване или неправилно регулиране
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC [V] 24
Консумация на ток [mA] < 200
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 6
Входове
Брой цифрови входове 6
Входящ ток Висок [mA] 6
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 3,2
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 850
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...50
Температура на съхранение [°C] -40...75
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90
Налягане на въздуха [kPa] < 106
Макс. височина над морското равнище [m] 2000
Защита IP 54
Механични данни
Тегло [g] 647,5
Тип на монтажа Основа за монтаж
Размери [mm] Ø 70 / L = 384
Материал корпус: ABS; Леща: PC
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
статус 1 x Светодиод, зелен
LED сегмент 5 x 4 Светодиод
Акустичен сигнал зумер
Максимално звуково налягане [dB] 85
Аксесоари
Аксесоари (като опция)
монтажна база, E89060
стенен фиксатор, E89061
Монтажен адаптер, E89063
скоба със страничен кабелен вход, E89064
монтажна тръба, E89065
монтажна тръба, E89066
монтажна тръба, E89067
Забележки
Забележки
За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Конектор: M12; кодиране: A
диаграми и графики
основен монтаж
монтаж на стена