• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Гъвкави светодиодни ленти за осветление и сигнализация

  • Цветните (RGB) и белите светодиоди могат да се управляват директно чрез цифрови входове
  • Изключително здрава, напълно херметична конструкция с клас на защита IP 68
  • Монтаж под ъгъл или в изправено положение
  • Мощни светодиоди за постигане на голяма осветеност
  • Предлагат се версии с различна дължина

Осветление и сигнализация – всичко в едно

Светодиодните ленти могат да се използват не само за осветление на машината, но също така могат да показват състоянието на машината с различни цветове на светлината. Светодиодните ленти се предлагат с различни дължини и са гъвкави за употреба. Те могат да се закрепват бързо и надеждно с помощта на допълнителни алуминиеви профили, така че да осветяват дори ъглите, без да се получават сенки. Тяхната здрава конструкция с клас на защита TIP 68 ги прави подходящи за широка гама приложения.

Достатъчно цветове

Светодиодните ленти включват мощни цветни (RGB) и бели светодиоди. Задействането им се извършва чрез четири цифрови входа, които могат да се използват за получаване на цветовете червено, жълто, зелено, синьо, циан и лилаво, както и чисто бяла светлина. На практика е възможен всеки нюанс на цветовете чрез управление с широчинно-импулсна модулация.

Предимства на продукта защо LED ленти от ifm?

лесно задействане Висок клас на защита срещу проникване Гъвкав и твърд Енергийна ефективност
Цифровите входове улесняват промяната на цветовете Защитата IP68 позволява монтаж дори при тежки условия на работа Гъвкавите светлинни ленти осветяват дори на трудни места. Монтажните профили улесняват монтажа Висок светлинен добив с енергоспестяваща LED технология

Аксесоари