• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IO-Link
  3. IO-Link устройства
  4. Сигнализационни светлини
  5. DV2310

3-сегментна сигнална лампа

DV2310

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

3-сегментна сигнална лампа

DV2310

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • iolink
  • cruus
Приложение
Приложение сигнал за замърсяване или неправилно регулиране
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC [V] 24
Консумация на ток [mA] < 200
Входове
Входящ ток Висок [mA] 6
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 3,2
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 1467
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...50
Температура на съхранение [°C] -40...75
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90
Налягане на въздуха [kPa] < 106
Макс. височина над морското равнище [m] 2000
Защита IP 54
Тестове / одобрения
UL удобрение
Захранване Class 2
Механични данни
Тегло [g] 520
Тип на монтажа Основа за монтаж
Размери [mm] Ø 70 / L = 280
Материал корпус: ABS; Леща: PC
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
LED сегмент 3 x 4 Светодиод
Акустичен сигнал зумер
Максимално звуково налягане [dB] 85
Аксесоари
Аксесоари (като опция)
монтажна база, E89060
стенен фиксатор, E89061
Монтажен адаптер, E89063
скоба със страничен кабелен вход, E89064
монтажна тръба, E89065
монтажна тръба, E89066
монтажна тръба, E89067
Забележки
Забележки
За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Конектор: M12; кодиране: A
диаграми и графики