• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

С одобрение E1: Трансмитери за налягане за мобилни машини

  • Компактна конструкция с размер за ключ 19 mm и G 1/4-инчова технологична връзка
  • Кратко време за реакция – само 2 милисекунди
  • Точност на измерването < ±0,8%, повторяемост < ±0,05%
  • Лесно свързване чрез конектор M12 или DEUTSCH
  • Заварен корпус от неръждаема стомана за надеждно използване в тежки работни условия

Одобрение на тип Е1 за мобилни приложения

Типът сензори PT/PU са подходящи за мобилни приложения и по-специално за хидравлични и пневматични приложения с високо работно налягане. Те са с висока устойчивост на вибрации и удари, висок клас на защита и добра устойчивост на електромагнитни смущения. Те също имат одобрение на тип Е1.

Висока точност на измерване в компактна конструкция

Тънкослойната измервателна клетка на сензора е заварена директно към технологичната връзка и е с висока точност на измерване и кратко време на реакция. Използваната технология на измерване позволява постигане на изключително компактни размери на корпуса с размер за ключ само 19 mm. Това улеснява монтажа дори там, където пространството е от първостепенна важност.

Аксесоари