• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. О-пръстени и уплътнения
  5. E30145

уплътнител

E30145

SEAL RING FKM G1/4

уплътнител

E30145

SEAL RING FKM G1/4

  • За надеждно уплътняване на резервоари, съдове и тръбопроводи
  • За употреба в комбинация с технологични датчици
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Температура на средата [°C] -30...200
Механични данни
Тегло [g] 4
Вътрешен диаметър [mm] 11,6
Външен диаметър [mm] 16,5
Материал FKM
Свързване на сензора G 1/4 външна резба
Забележки
Единица на опаковката 10 брой