• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Свързващи кабели
  4. Свързващ кабел с конектор
  5. EVM006

Свързващ кабел с конектор

EVM006

ADOAH040VAS0010H04

Свързващ кабел с конектор

EVM006

ADOAH040VAS0010H04

  • За приложения в мобилни машини и в особено тежки условия на промишлената среда
  • Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
  • Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
  • Устойчивост на бързи изменения на температурата и на солени пръски
  • Устойчив на масла и охлаждащи течности
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Приложение приложения в особено тежки среди
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 250 AC / < 300 DC
Клас на защита II
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...90
Забележка за температурата на околната среда
cULus: ...75
Температура на околната среда (придвижване) [°C] -25...90
Забележка за температурата на околната среда (движение)
cULus: ...75
Температура на съхранение [°C] -25...55
Съхранение на влажно [%] 10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас
1K22/ DIN 60721-3-1
Защита IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 Fc 20 Земно притегляне (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
50 почистващи цикъла на честота; 1 октава на минута в 3 оси
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 Ea 100 Земно притегляне 11 ms полузадължително; 6 удара във всяка посока по трите координатни оси / -40 °C / 85 °C
Непрекъсната устойчивост на удари
EN 60068-2-29 Eb 40 Земно притегляне 6 ms; 4000 удара във всяка посока на трите координатни оси / -20 °C / 50 °C
Бързи температурни промени
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 цикъла
Тест с пръскане на сол
EN 60068-2-52 Kb степен на тежест 5 (4 цикъла на изпитване)
Механични данни
Тегло [g] 340,5
Размери [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Материал корпус: TPU оранжев; уплътнение: FKM
Материал на гайката неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
Цикли на огъване > 5 Mio.
Натоварване на усукване ± 180 °/m
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm
диаграми и графики
характерна линия за намаляване
Премахване на Imax * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)
X Околна температура [°C]
Y Ток [A]