• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. О-пръстени и уплътнения
  5. E30442

уплътнител

E30442

SEAL RING EPDM G1/4

уплътнител

E30442

SEAL RING EPDM G1/4

  • За надеждно уплътняване на резервоари, съдове и тръбопроводи
  • За употреба в комбинация с технологични датчици
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • reg31
  • ktw
Приложение
Дизайн за устройства с технологична връзка G ¼ A
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...130
Тестове / одобрения
Стандарт DIN 3869
Механични данни
Тегло [g] 3,2
Вътрешен диаметър [mm] 11,6
Външен диаметър [mm] 16,5
Материал EPDM
Забележки
Единица на опаковката 10 брой