• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Стабилно разпределение на данни: Ethernet ключове за полево ползване

  • Ethernet ключ с 6 порта, съвместим с всички утвърдени протоколи за автоматизация и IIoT приложения
  • Гъвкаво електрическо захранване със или без последователно включване
  • Подходящ за мобилни машини благодарение на повишеното работно напрежение и температурен диапазон
  • Предлагат се здрави корпуси, опция „хранителен клас“

Ethernet ключове за полево ползване

Децентрализираните модули изпълняват ролята на точки от мрежата между участниците в зоната. Те са свързани директно чрез здрави и надеждни съединителни кабели M12. Използването на EVC съединителни кабели с технологията ecolink гарантира изключително стабилна връзка, а оттук и надежден пренос на данни. Конекторът M12 осигурява много по-надеждна връзка от конектора RJ-45 – особено извън шкафа за управление.

Здрави утвърдени материали

Ethernet модулите са отличен избор, дори при най-тежки околни условия: Материалите и методите на производство са същите като тези при свързващите кабели EVC.

Предимства и ползи за клиента

Разширяване на семейството модули IO-Link Master

Ethernet ключовете са отличното допълнение към семейството модули на IO-Link Master. Те са със същата конструкция, конфигурация на портовете и стандартизирани съединение М12.

Подходящи са също за мобилни машини

Благодарение на своята повишена работна температура и диапазон на напрежението, както и на високата устойчивост на вибрации и удари, ключовете са подходящи и за сурови околни условия. Освен това одобрението Е20 означава, че продуктът е подходящ за използване от външната страна на автомобилите.

Просто електрическо захранване

Ethernet модулите предлагат различни опции за свързване към електрическото захранване: конектор M12 с код А и конектор М12 с код L. Последният може да бъде свързан с последователно включване към други модули от фамилията продукти.

Ethernet 6-портови ключове (неуправляеми)

Свързващата технология