• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Преходни кабели
  4. Джъмперни кабели за захранване на полеви модули
  5. E12655

Свързващ кабел

E12655

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS

Свързващ кабел

E12655

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Система контакти със златно покритие
Дизайн захранващ кабел, L-кодиран
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 64 DC
Макс. токово натоварване общо [A] 16
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...90
Защита IP 67
Механични данни
Тегло [g] 1119,7
Материал PP
Формиран корпусен материал TPE
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 5,00 m, PUR, черен, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: L; Формовано тяло: TPE; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие