• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

ecolink M12, A-кодиран – сега за свързване към кабел за промишлени приложения

  • Иновативен компенсатор на напрежение
  • Силно еластично уплътнение
  • Изпитана на практика ecolink технология
  • Устойчивост на удари и вибрации
  • Клас на защита: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Улеснен правилен монтаж
  • Без халогени и без силикон

Надеждно уплътнен – дори в случай на интензивно движение на кабела
Специално предизвикателство е надеждното и постоянно уплътняване на кабела. С тази иновативна патентована технология, компенсирането на напрежението и уплътнението на кабела са строго разделени едно от друго, като компенсирането на напрежението е гарантирано чрез изключително здрава трипосочна сферична скоба, която надеждно държи кабела, дори в случай на интензивно напрежение на опън. Силно еластичното уплътнение на кабела е разположено точно на входа на кабела, така че да се предотврати замърсяване поради проникване на замърсители. Силно еластичният материал предотвратява деформацията на обвивката на кабела и надеждно уплътнява дори в случай на интензивно движение на кабела.

Лесен и безопасен монтаж
Тези конектори се отличават и с отличната изпитана на практика технология ecolink, която позволява надеждна ръчна връзка M12 към устройството без използване на инструменти.