• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Дізнайтеся більше про технології та можливі сфери застосування, а також підберіть відповідний датчик провідності для ваших завдань.

Gruppenfoto LDL-Familie

Значення провідності показує, наскільки добре матеріал проводить електричний струм. У водній й харчовій промисловості та виробництві напоїв, а також в інших секторах, це значення використовується як важливий вимірюваний параметр у забезпеченні якості. Це сприяє, наприклад, оптимізації CIP процесів або моніторингу якості надчистої води. Більше того, провідність також можна використовувати як індикатор фазового розділення.

Теми

Переваги продукту

Компактна конструкція без додаткового блоку оцінювання
Компактна серія LDL поєднує блок оцінювання і вимірювальний елемент в одному корпусі. Це економить місце в шафі керування і значно знижує складність проводки. Це також усуває потребу у використанні дорогого кабелю передачі даних між вимірювальним елементом і блоком оцінювання.
Стандартизований роз'єм M12 замість схильного до помилок кабельного вводу
Стандартизований роз’єм M12 забезпечує абсолютний захист від проникнення, а також витримує суворі умови в гігієнічних середовищах. Крім того, виключені помилки при підключенні проводів в клемній камері.
Міцна конструкція для гігієнічних та промислових середовищ
Повністю зварний корпус із нержавкої сталі з класом захисту IP69K та відсутністю ущільнень, які згодом можуть стати пористими, ідеально підходить для гігієнічних застосувань. З іншого боку, датчик із поліпропілену завжди придатний для використання у випадках, коли металеві датчики схильні до корозії в процесі експлуатації. Це може трапитися, наприклад, за наявності солоного атмосферного повітря.
Гнучкі варіанти адаптерів
Різноманітність адаптерів дозволяє легко інтегрувати датчик шляхом модернізації або в нових установках. Завдяки технологічному з'єднанню G1/2", це застосовується вже дял труб малого діаметра, починаючи з DN25.
Plug & Work з IO-Link
Датчик готовий, коли й ви: просто дістаньте LDL з паковання та підключіть його. Провідність в середовищі достовірно визначається відразу.
Безкоштовний заводський сертифікат з кожним датчиком провідності
Заводський сертифікат додається до всіх датчиків провідності LDL. Його можна завантажити з нашого вебсайту безплатно із серійним номером датчика.

Підключення системи

Наші датчики провідності

LDL100

LDL100 є правильним вибором для визначення фаз процесу. Диференціація середовищ та ідентифікація фаз процесу в результаті цього відіграє вирішальну роль, особливо в харчовій промисловості. Очисні засоби, промивна вода й продукти в технологічних трубах мають різні значення провідності, тому їх можна легко й надійно виявити завдяки датчику LDL100. Це забезпечує однозначне відстеження в будь-який час.

LDL2xx

Датчики провідності LDL2xx є правильним рішенням для точного моніторингу CIP або дозування очисних засобів під час очищення деталей. Це робиться з високою точністю у всьому діапазоні вимірювань, починаючи від 100 µС/см.

LDL101, LDL3x1

Датчики провідності LDL101 та LDL3x1 є правильним вибором там, де чистота води має вирішальне значення для якості продукції або надійності процесу. Датчики визначають провідність води від значення 0,04 мкСм/см. Це робить їх ідеальними для застосування у фільтрації води, де використовується очищена вода всіх рівнів. Можливими застосуваннями тут є очищення води, очищення деталей і критичні системи постачання (охолоджувальна вода).
Залежно від умов навколишнього середовища можна використовувати модель LDL101 з корпусом із нержавкої сталі або модель LDL3x1 із пластиковим корпусом.

LDL400

Датчик LDL400 є ідеальним вибором для застосування у сферах, де металеві датчики є схильними до корозії. Наприклад, це може бути робота з розсолом або солоним атмосферним повітрям. Завдяки широкому діапазону вимірювань від 100 до 2 000 000 мкСм/см датчик підходить для багатьох застосувань. Крім того, його можна використовувати практично на будь-якому етапі очищення води. Датчик також відповідає високим вимогам морської галузі й сертифікований відповідно до стандарту DNV EU RO Mutual Recognition.

Огляд сфер застосування

Інструкція з вибору: огляд датчиків провідності та їхніх діапазонів вимірювання

Додаткова цінність завдяки IO-Link

  • Відсутність неточностей вимірювання, які виникають при аналоговій передачі в результаті багаторазового цифрового та аналогового перетворення
  • Значення провідності та температури: два значення в одній точці вимірювання
    • потрібно менше точок вимірювання
    • знижені початкові витрати
  • Висока роздільна здатність вимірювання без масштабування
  • Контроль якості з:
    •безперервним відображенням стану приладу
    • гістограмою годин роботи
    • внутрішньою пам'яттю для мінімальних і максимальних значень провідності/температури
  • Замінні пристрої можуть бути виявлені й автоматично налаштовані головним вузлом IO-Link

Ви знали?

За допомогою звичайного аналогового виходу великий діапазон вимірювання масштабується до 4..20 мА. Як наслідок, найменші зміни провідності часто неможливо безпосередньо виявити. Це може призвести до того, що залишкові кількості хімікатів залишаться невиявленими у промивній воді або продуктах, а в гіршому випадку навіть призвести до відкликання продукції. Однак, з IO-Link роздільна здатність значення провідності завжди масштабується відповідно до використовуваного діапазону вимірювання, так що найвища можлива точність гарантується в будь-який час.

Порівняння роздільної здатності IO-Link й аналогових сигналів у мкСм/см

Діапазон вимірювання
[мкСм/см]
Роздільна здатність IO-Link Аналогова плата входу ПЛК
LDL100 * LDL101 LDL3xx** LDL200 LDL400
< 1 0,0001 0,0003
< 10 0,001 0,001 0,003
< 100 0,01 0,01 0,03
< 1,000 1 0,1 0,1 1 1 0,3
< 10 000 1 1 1 3
< 100 000 10 10 10 25
< 500 000 100 100 122
< 1 000 000 100 100 244
< 2 000 000 100 488

* Діапазон вимірювання LDL100 обмежений до 15 000 мкСм/см.

** Значення процесу не округляється (роздільна здатність Float32T).

Інструкції з монтажу датчиків провідності