Транспорт и логистика

Стандартный и безопасный контроллер в одном устройстве
Благодаря двум независимым внутренним контроллерам с масштабируемым назначением входов/выходов устройство может использоваться в стандартных и безопасных применениях

Узнайте больше

ioControl – простота обслуживания и ремонта
Встроенный дисплей и кнопки управления позволяют быстро настраивать устройство и параметры на производстве или в полевых условиях

Узнайте больше

ecomatDisplay
Мощный машинный интерфейс для визуализации данных, сбора данных и обмена данными через подключенный модем

Узнайте больше

Системы камер для обнаружения препятствий
Автоматическая система 3D-обнаружения своевременно распознает потенциальные препятствия и предотвращает столкновения

Узнайте больше

Удаленное обновление машин
Обновление по воздуху (OTA) или онлайн-диагностика программного обеспечения машины в тесной координации между оператором машины и производителем

Узнайте больше

Точное позиционирование стрел
Энкодеры для подвижной техники обеспечивают точное позиционирование стрелы и передают информацию о ее положении на ПЛК

Узнайте больше

Даже если в воздухе есть высокое напряжение: нашим датчикам и системам управления это не важно. Электроника надежно защищена от различных электромагнитных помех, что подтверждено дорогостоящими испытаниями на электромагнитную совместимость. Кондуктивные (наведённые) помехи надёжно отфильтрованы и не могут повлиять на контроллеры. Это гарантирует помехозащищённую связь по интерфейсу CAN под воздействием неблагоприятных внешних условий, при эксплуатации на открытом воздухе в логистике и транспортных системах.

Для ваших транспортных средств, логистики и машин Вы можете рассчитывать на многолетнее ноу-хау ifm.

 

Пример: ричстакер / предотвращение столкновений

Гигантские и весом в десятки тонн: во всех контейнерных портах по всему миру для штабелирования и обработки контейнеров используются ричстакеры. Чтобы избежать столкновения при узком и быстром маневрировании, ifm предлагает автоматическое предотвращение столкновения: задняя 3D-камера контролирует заднюю часть, обнаруживает объекты на пути движения и предупреждает водителя о возможном столкновении. Прочтите рассказ о применении, чтобы узнать, как наша 3D-система предупреждения о столкновениях эффективно помогает избежать опасных ситуаций.

Прочитать весь рассказ

 

Пожарные спасательные автолестницы

Пожарные спасательные автолестницы редко используются в аэропорту. Но когда они действительно необходимы, службы аэропорта должны быть уверены в их надежности и интуитивном управлении.

Системные компоненты ecomatmobile предназначены для применения в подвижной технике в экстремальных условиях. Они устойчивы к механическому и климатическому влиянию, и электрическим помехам. В дополнение к этому стандартизированные исполнения датчиков позволяют с легкостью реагировать на различные требования заказчика. Это обеспечивается ясной концепцией управления и использованием современного программного обеспечения CODESYS. Дополнительное преимущество связано с тем, что благодаря стандартным исполнениям и унификации уменьшаются транспортно-логистические затраты.

 

Аэродромный тягач

Разработанные специально для использования в подвижной технике, компоненты ifm обеспечивают точное и надежное попадание носового колеса в самолетный тягач. Датчики приближения точно определяют положение в сцепном (стыковочном) механизме. Сигналы оцениваются децентрализованным контроллером ecomatController. Одновременно он контролирует и отслеживает гидравлические функции пропорциональных клапанов. Это гарантирует, что сила гидравлической системы применяется с наибольшей точностью и для подходящего типа самолета, предварительно выбранного с помощью ecomatDisplay. Повреждение передних колес исключается.

 

Локомобили

Надёжность и безопасность это не совпадение. Это результат проверенной технологии. Это обеспечивается соответствующими разрешениями, такими как одобрение типа e1 Kraftfahrt-Bundesamt (Федеральное управление автомобильного транспорта Германии) или сертификация для использования в рельсовых транспортных средствах. Управление с помощью меню позволяет быстро и безопасно перевести машину на колесный ход или на колесные пары.

 

Автоматически управляемые транспортные средства (AGV)

AGV - автоматически управляемое транспортное средство – ориентируется в пространстве и перемещается по невидимым для человека маршрутам и перевозит контейнеры точно в место назначения. Высокая скорость погрузки и разгрузки требует надежной технологии. В зависимости от желания заказчика, транспортные средства оснащаются двигателями, шасси, гидравликой и электроникой.

Системные компоненты из ассортимента продукции ecomatmobile используются для контроля тягового привода и для диагностики многих датчиков для подвижной техники. Надежный ecomatDisplay типа HMI отображает служебную информацию и, при необходимости, сообщения об ошибках и неисправностях.

ASTI: мощные 32-битные контроллеры ifm надежно управляют AGV