• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. ecomatmobile
  2. Области применения
  3. Сельскохозяйственная и лесозаготовительная техника

Сельскохозяйственная и лесозаготовительная техника

ecomatController
Мощный контроллер для сложных функций самоходных сельскохозяйственных машин

Узнайте больше

ioControl - надежный модуль для навесного оборудования
Свободно программируемый полевой модуль с интерфейсами CAN обеспечивает надежную связь с трактором

Узнайте больше

Отображение информации об автомобиле в HMI
Отображение рабочих условий, диагностической информации, состояний входов и выходов, мониторинга неисправностей и системных сообщений

Узнайте больше

Камеры в помощь оператору
Интеллектуальное определение форм и контуров для автоматического управления машиной и рабочими функциями

Узнайте больше

Мониторинг машинного парка
Следите за своим парком машин и их рабочим состоянием

Узнайте больше

Контроль температуры
Следите за температурой масла в вашей машине с помощью датчика температуры, специально разработанного для подвижной техники

Узнайте больше

В поле или в лесу подвижная техника подвергается экстремальным условиям эксплуатации и внешним воздействиям. В ассортименте ecomatmobile ifm предлагает надежные контроллеры, HMI, модули ввода-вывода и датчики, разработанные специально для этих применений.

Механическая конструкция датчиков и модулей рассчитана на постоянные механические удары и вибрации. В поле или в лесу: для ifm систем ecomatmobile все просто.

Комбайн с автоматическим управлением представляет собой укомплектованный завод на колесах. Оснащенный компонентами ifm ecomatmobile и датчиками для подвижной техники, он гарантирует надежную, экономичную и экологичную работу. В зависимости от рабочей ситуации, связь между контроллером ecomatController и контроллером двигателя через SAE J 1939 помогает экономить топливо и защищать окружающую среду.

mobile IoT обеспечивает оперативную передачу машинных данных и удаленное обслуживание. Он позволяет осуществить прямой доступ к машине без длительных перерывов на техобслуживание.

Mодули ввода/вывода соединяют бинарные и аналоговые датчики и актуаторы с мобильным контроллером. Децентрализованная установка устройств значительно упрощает электромонтаж. Это приводит к повышению эксплуатационной надежности и упрощению эксплуатации сельскохозяйственной или лесохозяйственной машины.

 

Пример: разбрасыватель жидкого навоза

Разбрасыватели жидкого навоза используются для быстрого и экономичного удобрения больших площадей сельскохозяйственных угодий. Они либо построены как трейлеры, либо как независимые транспортные средства, которые могут покрывать поле жидким навозом. Жидкий навоз распространяется близко к почве через шланги для навозной жижи, прикрепленные к боковым стрелам. Чтобы обеспечить правильное положение стрелы и точное открытие и закрытие клапанов, наш клиент "Agrometer" полагается на мощную автоматизацию с использованием децентрализованных модулей ввода-вывода и центрального мобильного контроллера.

Прочитайте рассказ о применении, чтобы узнать, как наш заказчик достигает большей эксплуатационной надежности и упрощения обслуживания сельскохозяйственной машины.

 

Ворошитель компоста

Ворошители компоста используются для оптимизации аэрации и ускорения процесса компостирования. Они обеспечивают тщательное смешивание различных компостных материалов, а также идеальное формирование кучи с треугольным поперечным сечением.

Для этого группа продукции ecomatmobile предлагает наилучшие возможные функции управления. Современные и проверенные программные библиотеки позволяют быстро разрабатывать программы для управления гидравлическим тяговым приводом или для обеспечения надлежащей работы вальцов ворошителя. От программирования контроллера и оценки сигнала датчика до мощной связи J1939 с контроллером двигателя или идеального графического дизайна дисплея - все программные компоненты эффективно взаимодействуют.

Agrometer: прочный ПЛК для полевых применений

3D-датчик на тракторе - на пути к сельскому хозяйству 4.0

GREGOIRE: ifm автоматически управляет комбайном