• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Використання моніторингу вібрації для предиктивного й профілактичного обслуговування

Продовольство й агробізнес
Напої Землеробство Тваринництво
Промисловий зв'язок
IO-Link RFID
Monitoring and maintenance
Availability Remote monitoring
Video report

Завдяки технології ifm було впроваджено надійну систему моніторингу на кормовому заводі, який використовується для розведення креветок, що дає змогу здійснювати моніторинг вібрації, а також контроль температури млинів на заводі. Ця система моніторингу забезпечує раннє вжиття заходів для запобігання поломкам і підвищення продуктивності обладнання. Наша увага до предиктивного й профілактичного обслуговування принесла відчутні результати, виключивши проблеми простоїв й оптимізувавши операції. Дізнайтеся про вплив цієї технології на безперебійне, автоматизоване виробниче середовище, яке встановлює нові стандарти надійності.

Але співпраця між компаніями Samaria Rações та ifm ще не закінчена — кілька проєктів ще перебувають на стадії реалізації. До них належать впровадження датчиків вібрації на восьми млинах і чотирьох основних агрегатах, а також повна автоматизація заводу з використанням технології IO-Link. Також буде впроваджено контроль запасів за допомогою RFID-міток для забезпечення безперервного й безперебійного виробництва за рахунок надання автоматизованого рішення для ефективних виробничих процесів.

Про компанію Samaria Rações

Samaria Rações Group — це колишня будівельна компанія. Пізніше компанія переключилася на виробництво креветок і процес від вирощування личинок до розведення і переробки креветок.

Про компанію Samaria Rações

Samaria Rações Group — це колишня будівельна компанія. Пізніше компанія переключилася на виробництво креветок і процес від вирощування личинок до розведення і переробки креветок.