• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Polyma — мобільна гібридна генерація електроенергії

Промисловий зв'язок
PLC (Programmable Logic Controller)
Application report

Гібридний блок живлення для гнучкого енергопостачання

Компанія Polyma Energiesysteme, яка базується в Касселі (Німеччина), спеціалізується на розробці й виробництві індивідуальних електрогенераторів. Виготовлені за індивідуальним замовленням блоки живлення використовуються в багатьох різних галузях — від життєво важливих заходів реагування на надзвичайні ситуації та стаціонарних рішень у промислових умовах до мобільних джерел живлення на фестивалях чи на знімальних майданчиках. Для задоволення вимог максимальної гнучкості й простоти використання компанія Polyma спирається на тісну, довірчу співпрацю з ifm — провідним постачальником технологій автоматизації. В основі гібридних блоків живлення Polyma лежить інноваційна комбінація: звичайний мотор-генераторний агрегат та потужний акумулятор.

Даніель Андлер, інженер-розробник компанії Polyma, пояснює, як вони працюють разом: «Таке поєднання робить наші пристрої надзвичайно гнучкими й ідеально адаптованими до сучасних вимог енергопостачання. Двигун може працювати на дизельному паливі, газі або зрідженому нафтовому газі, що робить його таким, що легко адаптується до різних умов експлуатації. Потужний генератор перетворює механічну енергію на електрику, яку за потреби можна тимчасово зберігати в сучасній літій-залізо-фосфатному акумуляторі. Ця акумуляторна технологія забезпечує не лише високу щільність енергії, а й чудовий строк служби й безпеку.»

Розширене керування акумулятором

У компанії Polyma керування акумуляторами здійснюється за допомогою сучасних систем контролю. «Інтеграція літій-залізо-фосфатних акумуляторів складніша, ніж інтеграція звичайних свинцевих акумуляторів; Це вимагає складної системи керування для моніторингу й контролю», — пояснює Андлер.

Саме тут і стає корисним досвід ifm. Програмований логічний контролер (ПЛК) відповідає за інтелектуальне оперативне керування всією системою та забезпечує безперебійну координацію різних компонентів.

Поєднання традиційного мотор-генераторного агрегата й потужного акумулятора робить наші пристрої надзвичайно гнучкими й ідеально адаптованими до сучасних вимог енергопостачання.

Даніель Андлер Інженер-розробник компанії Polyma

Про компанію Polyma

Polyma Energiesysteme GmbH — це сімейне підприємство середнього розміру, що базується в Касселі й спеціалізується на виробництві й дистрибуції мобільних і стаціонарних електрогенераторів із 1948 року.

Поєднання традиційного мотор-генераторного агрегата й потужного акумулятора робить наші пристрої надзвичайно гнучкими й ідеально адаптованими до сучасних вимог енергопостачання.

Даніель Андлер Інженер-розробник компанії Polyma

Про компанію Polyma

Polyma Energiesysteme GmbH — це сімейне підприємство середнього розміру, що базується в Касселі й спеціалізується на виробництві й дистрибуції мобільних і стаціонарних електрогенераторів із 1948 року.

Потужний ПЛК

Надійний мобільний контролер CR710S від ifm складається з двох незалежно працюючих ПЛК, один з яких є сертифікованим TÜV контролером безпеки. Потужний триядерний контролер у поєднанні з великим обсягом оперативної пам'яті забезпечує виконання складних функцій керування. За потреби прикладне програмне забезпечення можна розділити так, щоб безпечна частина програми могла виконуватися без перешкод для виконання спільної програми. Різні входи й виходи можуть бути налаштовані як цифрові, частотні або аналогові входи з функцією діагностики або як входи для вимірювання опору. Аналогові входи дають змогу вимірювати як струм, так і напругу. Виходи можуть бути налаштовані як цифрові або ШІМ-виходи з можливостями діагностики.

Усі входи й виходи також можна налаштувати як безпечні канали, що дасть змогу безпосередньо підключати датчики й виконавчі механізми, пов'язані з безпекою, та опрацьовувати їх дані в прикладному програмному забезпеченні. Пристрій також оснащений двома портами Ethernet та чотирма CAN-інтерфейсами. CAN-інтерфейси підтримують усі важливі шинні протоколи (CANopen, CANopen Safety та J1939), а також прозорий і попередньо опрацьований обмін даними. Функції керування легко інтегруються в програму застосування завдяки програмуванню CODESYS.

Відкритий програмний інтерфейс дав змогу компанії Polyma реалізувати власні програмні рішення, розроблені для максимальної зручності використання та ефективності.

Мотор-генераторний агрегат для мобільної електрогенерації.

Міцний і надійний для мобільних застосувань

Надійність і безвідмовність технології мають вирішальне значення для мобільних застосувань. Компанія Polyma приділяє першорядну увагу забезпеченню надійної роботи корпусів і технологій пристроїв навіть у суворих умовах. «Пристрої мають бути стійкими до вібрації та трясіння, оскільки їх часто використовують на ходу», — наголошує Даніель Андлер.

Саме для цього призначені мобільні контролери ifm. Установки оснащені датчиками ifm для комплексного моніторингу стану, зокрема, наприклад, ємнісним датчиком для виявлення витоків. Цей датчик розташований у піддоні для збору рідини під пристроєм. Якщо лінія несправна й рідина витікає, вона збирається в піддоні й виявляється датчиком. Потім на контролер надсилається сигнал тривоги. Це запобігає непомітному витоку рідин у навколишнє середовище.

Потужна візуалізація та керування

Індивідуальне рішення з автоматизації, розроблене компанією Polyma в співпраці з ifm, забезпечує компанії та її клієнтам максимальну гнучкість. Завдяки вдосконаленій акумуляторній технології двигун можна відключати за низького навантаження, що забезпечує значну економію пального й збільшує строк служби двигуна. Користувач завжди має повний контроль над системою за допомогою сенсорного дисплея CR1204 з вільним програмуванням. Він може перевіряти поточний статус, застосовувати налаштування, а також вмикати й вимикати функції.

Дисплей розроблений для використання в кабінах і зовні транспортних засобів. Високий клас захисту IP65/IP67 передбачає оптимальний захист від вологи. Він стійкий до сильних ударів, постійної вібрації та екстремальних температур навколишнього середовища. Світлодіодна панель RGB високої роздільної здатності забезпечує оптимальну читабельність навіть в умовах яскравого освітлення. Дисплей оснащений кнопками з вільним програмуванням і ємнісним сенсорним екраном для виконання робочих завдань.

Інтегрований потужний 64-бітовий ПЛК може виконувати завдання з візуалізації та управління та вільно програмується через CODESYS. Численні інтерфейси на задній панелі пристрою, наприклад, CAN, аналогове відео, USB 2.0 і Ethernet пропонують максимальні можливості підключення. Чи то на будівельному майданчику, на знімальному майданчику чи в разі стихійного лиха, гібридні блоки живлення Polyma, які оснащені технологією автоматизації від ifm, гарантують просте, надійне й ефективне електропостачання на місці.

Тісна співпраця з компанією ifm

З першого контакту з ifm компанія Polyma відчула, що перебуває в надійних руках, і було сформовано довгострокове партнерство. «У наші дні експертність телефонної гарячої лінії ifm не можна сприймати як належне», — хвалить Даніель Андлер. Він особливо цінує той факт, що компанія ifm виділила час для активної підтримки компанії середнього розміру. «Компанія ifm справді «прихильна до вас» — чи, у цьому випадку, прихильна до компанії Polyma. Із самого початку про мене дуже добре дбали. Співробітники ifm приділяли час компетентному вирішенню будь-яких проблем, що справило на мене враження.»

Компанія ifm справді «прихильна до вас» — чи, у цьому випадку, прихильна до компанії Polyma. Із самого початку про мене дуже добре дбали. Співробітники ifm приділяли час компетентному вирішенню будь-яких проблем, що справило на мене враження.

Даніель Андлер Інженер-розробник компанії Polyma
Великий сенсорний дисплей із бічними кнопками керування та навігаційною панеллю

Центральний сенсорний дисплей CR1204 від ifm використовується для візуалізації всіх робочих параметрів і налаштування широкого спектру функцій.

Висновок

Це інноваційне рішення є яскравим прикладом того, як індивідуальні технології та тісне співробітництво між компаніями можуть призвести до створення видатних продуктів, які не тільки відповідають сучасним вимогам, а й сприяють захисту навколишнього середовища за рахунок оптимізації споживання енергії та скорочення викидів. Отже, компанії Polyma та ifm установлюють нові стандарти в галузі й демонструють, що технологічний прогрес і сталий розвиток можуть іти рука в руку.

Завантажити звіт про застосування: (PDF)
У чому ваш успіх з ifm?

Ви впровадили цікаве застосування за допомогою апаратного чи програмного забезпечення від ifm? Як наші датчики допомагають оптимізувати ваші технологічні операції? Повідомте нас! Ми будемо раді представити ваше рішення та поділитися ноу-хау з широкою аудиторією - звісно, безкоштовно.

Ці теми також можуть бути для вас цікавими: