• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Проводка без шафи керування

Інші галузі
Промисловий зв'язок
IO-Link Control cabinet
Case Study

Підвищення ефективності й економія коштів на понад 10 000 євро

Стійкість до засобів для чищення (ECOLAB та IP69K)

На 25% швидше й простіше налаштування

Економія на вартості матеріалів у розмірі 10 000 євро

Результат

  • Скорочення часу монтажу приблизно на 25 %
  • Зниження частоти помилок під час прокладання проводки
  • Знижено потребу в технологіях з'єднання та розгалужувачах
  • Економія коштів понад 10 000 євро, відпадає потреба в шафах керування

Проблема

Інноваційні технологічні процеси для підприємств харчової промисловості вимагають великої кількості датчиків і виконавчих механізмів для задоволення найвищих вимог у плані доступності, ефективності та якості. Для реєстрації виміряних значень і сигналів, а також для керування установкою потрібна дедалі більш складна мережа. Однак складні кабельні джгути схильні до помилок і їх важко адаптувати до індивідуальних вимог обладнання. У цьому випадку Ethernet-модулі введення/виведення пропонують рішення, що дають змогу економити час і забезпечують гнучкість, завдяки чому децентралізована автоматизація здійснюється безпосередньо на машині.

Суворі умови експлуатації в харчовій промисловості, зумовлені процесами очищення з використанням високого тиску й хімічних речовин, часто доводять модулі введення/виведення до межі їх можливостей. Оскільки чимало виробників не відповідають необхідному класу захисту IP, для захисту обладнання потрібна додаткова шафа керування. Це робить рішення більш складним і дорогим.

Наш замовник

Глобальний виробник промислового обладнання для харчової промисловості й виробництва напоїв, а також енергетичної галузі. Загалом 5000 співробітників забезпечують «екологічніше» споживання продукції, одночасно виробляючи безпечні й корисні для здоров'я товари.

Компанія оптимізує ефективність своїх заводів із кожним новим проєктом. Проблема полягає в тому, що шафи керування з підключенням Profinet не забезпечують гнучкості, яка необхідна для проєктування конструкцій електромереж. У даному випадку вирішення проблеми полягає у використанні рішень IO-Link від ifm.

Наш замовник

Глобальний виробник промислового обладнання для харчової промисловості й виробництва напоїв, а також енергетичної галузі. Загалом 5000 співробітників забезпечують «екологічніше» споживання продукції, одночасно виробляючи безпечні й корисні для здоров'я товари.

Компанія оптимізує ефективність своїх заводів із кожним новим проєктом. Проблема полягає в тому, що шафи керування з підключенням Profinet не забезпечують гнучкості, яка необхідна для проєктування конструкцій електромереж. У даному випадку вирішення проблеми полягає у використанні рішень IO-Link від ifm.

Рішення – чому ifm?

Незмінно високий клас захисту IP всіх компонентів IO-Link від ifm дає змогу створювати децентралізовані рішення для автоматизації безпосередньо на машині без додаткових шаф керування.

Рішення компанії ifm допомогло цьому клієнту заощадити понад 10 000 євро на матеріальних витратах. Шафи керування для захисту модулів IO-Link більше не потрібні, а потреба в технологіях з'єднання та розгалужувачах значно скоротилася. Технологія герметизації роз'ємів ifm, перевірена на ринку протягом багатьох років, у поєднанні зі спеціальною конструкцією головного вузла IO-Link для харчової промисловості відповідає найвищим вимогам до хімічної стійкості й класу захисту (ECOLAB та IP69K).

Завдяки роз'ємам M12 виключаються несправності, спричинені неправильною проводкою, а встановлення можна довірити навіть менш досвідченим фахівцям. IO-Link — це відкритий стандарт, спільно розроблений великою кількістю виробників, що дає змогу інтегрувати виконавчі механізми, як-от клеми клапанів, і забезпечує спрощення інфраструктури підприємства. Ба більше, усі ці переваги для клієнтів у сукупності підвищують ефективність під час введення в експлуатацію — необхідний час може бути скорочений приблизно на 25 %.

Вивчення проблеми: Проводка без шафи керування

Ці теми також можуть бути для вас цікавими: