1. Датчики температуры по применению
  2. Температура поверхности

Температура поверхности

Тип датчика Температурный диапазон Сигнал Конструкция Визуализация Характеристика

TW
0…2500°C • Преобразователь
• Переключатель
Бесконтактная • Цифровой дисплей
• Светодиод состояния
• Измерение и обнаружение горячих объектов
• Простая настройка с помощью кнопки

TS
-200…232°C RTD (резистивный температурный детектор) Накладные, приварные, с болтовым креплением • Удобный монтаж
• Разъем M12 для простого подключения