1. Датчики температуры по применению
  2. Гидравлическое масло

Гидравлическое масло

Тип датчика Температура
Диапазон
Установка
Длина
Сигнал Конструкция Визуализация Характеристика

TN
-50…150 °C 45...150 mm • Преобразователь
• Переключатель
• IO-Link
Встроенный • Цифровой дисплей
• Светодиод состояния
• +/- 0,3 K точность
• Двухцветный дисплей
• Интуитивное управление с помощью 3 кнопок

TR
-100…600 °C RTD (резистивный температурный детектор)
зависимый
• Преобразователь
• Переключатель
• IO-Link
Модульный • Цифровой дисплей
• Светодиод состояния
• +/- 0,3 K точность
• Принимает 2-, 3- и 4-проводные RTD
• Двухцветный дисплей
• Интуитивное управление с помощью 3 кнопок

TA
-50…200 °C
17...350 mm
• Преобразователь
• IO-Link
Встроенный Светодиод состояния • +/- 0,3 K точность
• Быстрое время отклика
• Компактное исполнение и герметичная конструкция из нержавеющей стали

TD
-50…150 °C 30...350 mm • Преобразователь
• IO-Link
Встроенный • Цифровой дисплей
• Светодиод состояния
• +/- 0,3 K точность
• Гибкое подключение к процессу
• Компактное исполнение и герметичная конструкция из нержавеющей стали

TP
-50…300 °C RTD (резистивный температурный детектор)
зависимый
• Преобразователь
• IO-Link
Модульный Светодиод состояния • +/- 0,3 K точность
• Преобразование RTD в аналоговый выход и IO-Link
• автоматическое обнаружение типа RTD

TK
-20…140 °C 50...250 mm Переключатель Встроенный Светодиод состояния • +/- 3 K точность
• Простая настройка с помощью двух настроечных колец для простой настройки
• Два коммутационных выхода с фиксированным гистерезисом
• Механическая блокировка для предотвращения случайного изменения настройки

TV
-50…150 °C 25...30 mm • Переключатель
• IO-Link
Встроенный • +/- 0,3 K точность
• Два программируемых коммутационных выхода
• Компактное исполнение и герметичная конструкция из нержавеющей стали

TT / TM
-40…150 °C установка заподлицо
...560 mm
RTD (резистивный температурный детектор) 6, 10 mm зонд RTD • Pt100 и Pt1000 Класс A RTD
• Встроенное присоединение к процессу
• Для подключения к оценочной электронике

TS
-100…600 °C различные RTD (резистивный температурный детектор) 6, 10 mm зонд RTD с кабелем • Pt100 и Pt1000 Класс A RTD
• Гибкое подключение к процессу
• Длина кабеля до 10 м
• Для подключения к оценочной электронике

TCC
-25…160 °C 30...1000 mm • Преобразователь
• Переключатель
• IO-Link
Встроенный Светодиод состояния • +/- 0,2 K точность
Обнаружение дрейфа обеспечивает безопасность процесса
• Компактное исполнение и герметичная конструкция из нержавеющей стали