• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Радарна технологія
  2. Радарний датчик відстані
  3. Радарний датчик території R2D

Радарний датчик території R2D: надійне виявлення навіть за поганої видимості

Широкий кут розкриття в 140° підходить для спостереження за великими територіями. Тривимірне поле виявлення можна регулювати по горизонталі й вертикалі, що забезпечує оптимальну адаптацію до контрольованого оточення. Завдяки високій роздільній здатності за відстанню і кутовій роздільній здатності в 10° можна з точністю виявляти кілька цілей у полі виявлення і виводити їх у вигляді окремих відображень від цілей. Крім точних координат положення визначаються відбита потужність і швидкість кожного об'єкта.

Версія датчика R2D 3D Distance надає координати x, y, z (хмара точок), а версія 3D Area виводить відстежувані цілі, об’єднуючи окремі точки в об'єкти.

R2D 3D Distance

Переваги продукту

  • Виведення відстані, положення (x, y, z) і швидкості відбиття цілі (через IO-Link та CAN)
  • Точне зображення оточення завдяки щільній хмарі точок
  • Вільно регульоване 3D-поле виявлення (горизонтальне й вертикальне)
  • Інтелектуальний вибір цілі за відстанню, силою сигналу або ефективною площею розсіювання (ЕПР)
  • Убудовані фільтри, що забезпечують надійний моніторинг території
  • 2 комутаційні виходи, IO-Link, аналоговий (4–20 мА / 0–10 В), CAN

Застосування

Моніторинг стикування стрічкових навантажувачів із літаками
Радарні датчики виявляють припаркований літак із наближенням стрічкового навантажувача. Вони подають сигнал про необхідність знизити швидкість транспортного засобу, коли стрічковий навантажувач входить у небезпечну зону, і зупиняють його на заданій відстані.

Виявлення коливань вантажу на кранах
Виявлення коливань вантажу в поздовжньому й поперечному напрямках дає змогу здійснювати активну компенсацію.

R2D 3D Area

Переваги продукту

  • Регульоване поле виявлення
  • Виявлення відфільтрованих об'єктів
  • Виведення даних про місцезнаходження та швидкість цільового об'єкта
  • 8 вільно визначених зон, 2 налаштовувані зони маскування
  • Виведення напрямку руху й налаштовуваний час раннього оповіщення
  • Інтелектуальний алгоритм, який може розрізняти рухомі й статичні цілі, навіть якщо датчик також рухається.
  • 2 комутаційні виходи, IO-Link або CAN J1939

Застосування

Моніторинг навколишнього середовища та уникнення зіткнень
Раннє виявлення перешкод навколо транспортного засобу, що рухається, та допомога водієві в моніторингу погано видимих ділянок

Розумний контроль доступу
Автоматичне відкриття та закриття воріт і шлагбаумів з маскуванням перехресного руху

Версії продукту R2D

Завдяки широкому спектру інтерфейсів і вібраційних випробувань датчик підходить для промислового застосування, наприклад, для контролю промислових воріт і шлагбаумів, а також для виявлення перешкод і запобігання зіткненням на мобільних машинах.

Під час використання CAN-версії датчика в програмному забезпеченні можна вибрати функцію «Відстань» або «Територія». Повідомлення CAN-J1939 можна легко налаштувати за допомогою Vision Assistant. На відміну від версії IO-Link, яка пропонує лише одну зону моніторингу, у версії CAN можна налаштувати до чотирьох зон моніторингу (ROI).