• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Радарна технологія
  2. Радарний датчик відстані
  3. Радарний датчик відстані R1D

Далекоглядний: радарний датчик відстані ifm

Датчик R1D перевершує всі очікування там, де інші технології досягають межі своїх можливостей, оскільки він здатний виявляти цілі з точністю до міліметра як на близькій відстані, так і на відстані до 50 метрів. Завдяки фокусованому променю радара він може виявляти навіть об'єкти з поганими відбивними характеристиками. Стійкість до впливу навколишнього середовища робить R1D ідеальним для використання поза приміщеннями, а інтуїтивно зрозуміле налаштування за допомогою програмного забезпечення Vision Assistant скорочує час і вартість налаштування.

Застосування радарних датчиків відстані

Датчик R1D вимірює не лише відстань, а й швидкість об'єктів. Обидва ці значення можна одночасно вивести через IO-Link. Радарний датчик також забезпечує чудову роздільну здатність за відстанню, що дає йому змогу розрізняти близько розташовані об'єкти й виводити їх як окремі цілі.

Моніторинг конвеєра
Безконтактне, одночасне визначення висоти завантаження та швидкості конвеєрної стрічки

Позиціонування транспортних засобів
Виявлення транспортних засобів на автомийках або під час операцій зі стикування стрічкових навантажувачів

Контроль відстані й вимірювання висоти
Надійне вимірювання відстані до землі й рослин навіть у запиленому середовищі

Налаштування R1D

Налаштувати датчик просто — це здійснюється за допомогою програмних інструментів moneo й Vision Assistant. Vision Assistant виводить усі виявлені об'єкти й наочно візуалізує їх разом із відповідними даними процесу, як-от відстань, швидкість і відбитий ехосигнал.

Перегляньте цю інтерактивну анімацію майстра Vision Assistant, щоб побачити, наскільки швидко можна налаштувати датчик:

Версії продукту